19 de jun. de 2024
Basta ler o código e texto: o novo Baumer IDC230A Baumer, especialista em sensores, está expandindo seu portfólio Smart Vision com um leitor de código e texto de alto desempenho. O compacto IDC230 é caracterizado pela mesma facilidade de uso e comissionamento pelos quais o recém-lançado leitor multicódigo IDC200 já é conhecido.
Integração e comissionamento simples
Além da instalação simples do dispositivo prático, uma vantagem especial é o comissionamento que economiza tempo por meio da interface da Web. Diferentemente da maioria dos leitores de código e texto comparáveis, não é necessário nenhum software especial para configurar o IDC230. As demoradas aprovações de instalação pelo departamento interno de TI não são mais necessárias. Em conjunto com os acessórios de instalação inteligentes, a sofisticada orientação ao usuário garante um comissionamento rápido e fácil. O leitor multicódigo pode ser facilmente conectado a um computador via USB-C e colocado em operação por meio da interface da Web. A configuração automática permite que vários códigos diferentes sejam lidos com apenas um clique. O invólucro que economiza espaço, os acessórios adequados, as interfaces Ethernet e USB-C e os protocolos Profinet, Ethernet/IP e DIO disponíveis garantem a fácil integração do leitor de código. Graças ao telegrama de dados livremente configurável, os leitores de código da família IDC (IDC230, IDC200) podem ser facilmente integrados aos sistemas existentes e personalizados para formatos de dados individuais.
Leitor de código e texto potente e rápido
O IDC230 é baseado na mesma plataforma de tecnologia inovadora do leitor de código mútuo IDC200 e pode ler várias linhas de texto e códigos 1D/2D em paralelo e em alta velocidade. O IDC230 pode processar até 40 quadros por segundo, mesmo com diferentes tipos de código. A iluminação interna de alta intensidade permite resolver aplicações desafiadoras sem iluminação externa e, portanto, sem custos adicionais e esforço extra.
Com o novo IDC230 da série de leitores multicódigos, a Baumer oferece a solução certa para aplicações em automação industrial que exigem reconhecimento simultâneo de texto, como a inspeção de etiquetas. Superfícies reflexivas, mudanças nas condições de luz ou tamanhos de módulo no limite inferior de resolução não apresentam problemas para o IDC230.
Campos de aplicação, desde a logística de armazéns até a produção de eletrônicos
O IDC230 é adequado para uma ampla gama de aplicações em uma variedade de setores. Entre outras coisas, ele pode ser usado para controle de qualidade em processos de montagem, para fins de track and trace em intralogística e para várias tarefas nos setores de embalagens, eletrônicos e alimentos.
O IDC230 estará disponível a partir de junho de 2024.
Mais informações: www.baumer.com/idc
Basta ler o código e texto: o novo Baumer IDC230