Formação técnica

As câmeras LXG-500 e LXC-500 da Baumer são baseadas no sensor ams CMV50000 com 47,5 megapixels e uma diagonal de sensor de aproximadamente 46 mm.

Representação esquemática do sensor de imagem com diagonal do sensor

Assim, ao tamanho do sensor, escolher uma lente adequada é fácil, pois apenas algumas lentes são capazes de iluminar completamente o sensor. Portanto, além das questões recorrentes sobre distância de trabalho, tamanho do campo de visão, etc., há também a questão da ligação de lente apropriada.


Ligação da lente e círculo da imagem

Em princípio, apenas duas ligações de lente são uma opção para as câmeras com o sensor CMV50000: M42 e F-Mount. Ambas têm vantagens e desvantagens:

A Baumer testou lentes com ambas as ligações.


Aplicação de vinhetas

A aplicaçao de vinhetas é o escurecimento das bordas da imagem. Este efeito é causado pelo facto de os raios de luz que incidem sobre a ótica próximo às bordas, devido à geometria das lentes (vinhetas naturais) ou diafragmas (vinhetas reais), não penetram totalmente nas áreas das bordas do sensor.


Avaliação de diferentes lentes

A Baumer testou lentes com ligação de lente F-Mount e M42 de vários fabricantes em conjunto com a câmera LXG-500M:

Fabricante

Tipo

Ligação

Círculo de imagem

Avaliação

Myutron

LSF3528-F

F-Mount

44 mm

Boa iluminação

Qioptiq

Rodagon F 40mm

F-Mount

44 mm

Iluminação muito boa

Ricoh

FL-YFL3528

F-Mount

45 mm

Pontos fracos na iluminação

Zeiss

Biogon 2/35

M42

43 mm

Pontos fracos na iluminação

 Em geral, deve-se notar que todas as lentes atualmente disponíveis que são adequadas para iluminar grandes sensores (35 mm e maiores) têm vinhetas. O grau de escurecimento próximo à borda da imagem depende do fabricante, da distância focal e da abertura da óptica.

Atualização

O fabricante de lentes Myutron produz as ópticas de montagem F LSF2528, LSF3528, LSF5028, LSF10528 e LSF20035 com montagem M58 e comprimento focal de flange Baumer exclusivamente para Baumer. Isso cria a ligação do grande círculo da imagem com uma diagonal de 44 mm e uma ligação de lente industrial.

Devido ao comprimento focal do flange Baumer, não é preciso utilizar nenhum adaptador ao usar o sistema ótico numa câmera LXG-500M.

Fabricante

Tipo

Ligação

Círculo de imagem

Avaliação

Myutron

LSF2528-U58

M58

44 mm

Boa iluminação

Myutron

LSF3528-U58

M58

44 mm

Iluminação muito boa

Myutron

LSF5028-U58

M58

44 mm

Iluminação muito boa

Myutron

LSF10528-U58

M58

44 mm

Iluminação muito boa

Myutron

LSF20035-U58

M58

44 mm

Boa iluminação


Recomendações

A Baumer recomenda a utilização de lentes de F-Mount e a utilização de números de diafragma maiores, pois a diferença de brilho entre o centro da imagem e as bordas é menos grave:

Curso da iluminação relativa em direção à borda (imagem do símbolo)

 

Além disso, reduzir a resolução por meio de varredura parcial pode ajudar, limitando o tamanho da imagem à área ao redor do centro da imagem em que a vinheta pelo visualizador / algoritmos do aplicativo ainda pode ser tratada.

ROI definido

A correção de sombreamento baseada em software, ou seja, a correção de escurecimento da borda no software, também pode ajudar. Com a versão 2.9.1, o Baumer GAPI SDK suporta precisamente esta abordagem.

 


Tópicos relacionados


Suporte

Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.

Telefone: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

Para o topo