Os sensores CMOS estão disponíveis há muitos anos e foram comprovados em inúmeras aplicações. Os desenvolvimentos mais recentes dos sensores CMOS melhoraram significativamente a qualidade, a resolução e o desempenho da imagem e, portanto, permitem a utilização em aplicações nas quais eram utilizados anteriormente os sensores CCD. As vantagens típicas dos sensores CMOS são altas taxas de atualização, leitura flexível do sensor (ROI – região de interesse) e baixo consumo de energia. Além disso, eles oferecem ruído excecionalmente baixo, excelente homogeneidade, bem como uma amplo intervalo dinâmico e SNR (relação sinal-ruído). Além disso, a sensibilidade foi melhorada e agora estão disponíveis tempos de exposição muito curtos ou mais longos. Os sensores CMOS oferecem, portanto, em comparação com os sensores CCD, uma relação preço-desempenho significativamente melhor e permitem uma ampla utilização.
Com o anúncio da ON Semiconductor (anteriormente TrueSense/Kodak) em outubro de 2019 de descontinuar todos os seus sensores CCD para 2020, os utilizadores agora enfrentam a tarefa de mudar para câmaras CMOS alternativas. Isso oferece a oportunidade de usar as muitas vantagens dos sensores CMOS na aplicação.
Oferecemos aos nossos clientes câmaras digitais de alto desempenho em todo o mundo há mais de 20 anos. Com o nosso amplo portfólio e know-how em tecnologia de sensores CMOS e CCD, entendemos os seus requisitos e temos o prazer de aconselhá-lo sobre a solução ideal para a sua aplicação.
Para uma câmara CCD, nem sempre estrará disponível uma substituição 1:1 exata por uma câmara CMOS alternativa. Além do sensor, as propriedades e funções da câmara também devem ser avaliadas.
Na visão geral a seguir, encontrará possíveis câmaras CMOS alternativas.
Resolução |
Sensor ON Semiconductor CCD |
Propriedades |
Câmaras CMOS alternativas |
1 MP |
KAI-01050 |
1024 × 1024, 5.5 µm, 1/2", 120 fps
|
|
1,9 MP |
KAI-02050 |
1600 × 1200, 5.5 µm, 2/3", 68 fps
|
|
2 MP |
KAI-02150 |
1920 × 1080, 5.5 µm, 2/3", 64 fps |
|
4 MP |
KAI-04050 |
2336 × 1752, 5,5 µm, 1", 32 fps
|
|
8,1 MP |
KAI-08050 |
3296 × 2472, 5.5 µm, 4/3", 16 fps |
|
16 MP |
KAI-16050 |
4896 × 3264, 5,5 µm, 32 mm, 8 fps |
|
16 MP |
KAI-16070 |
4864 × 3232, 7,4 µm, 43 mm, 8 fps |
|
29 MP |
KAI-29050 |
6576 × 4384, 5,5 µm, 43 mm, 4 fps |
|
47 MP |
KAI-47051 |
8040 × 5360, 5,5 µm, 57 mm, 7 fps
|
|
48 MP |
KAI-43140 |
7920 × 6004, 4,5 µm, 46 mm, 5 fps
|
|
50 MP |
KAI-50140 |
10440 × 4800, 4,5 µm, 52 mm, 4 fps
|
Contacte o departamento de vendas. |
Folheto – Câmeras industriais potentes
Teremos prazer em aconselhá-lo sobre a seleção de câmara ideal para a sua aplicação. Faça simplesmente uma marcação gratuita com um dos nossos especialistas.