Na construção do sensor de precisão My-Com® tomou-se muito cuidado para reduzir o número de componentes ao que é absolutamente necessário. Apenas três partes móveis e materiais de alta qualidade garantem um elevado número de ciclos de comutação com repetibilidade constante. Percursos curtos e lineares em apenas duas direções e as menores forças de acionamento aumentam ainda mais a enorme fiabilidade e expectativa de vida do sensor de precisão My-Com®. O My-Com® já provou a sua impressionante fiabilidade em mais de 1 milhão de aplicações.

Dados técnicos
0,001 mm de exatidão de repetição

Com uma exatidão de repetição garantida de um micrómetro, o My-Com® é o contacto de fim de curso mais preciso do mundo. O sensor mecânico – concebido para uma vida útil de 10 milhões de ciclos de comutação – fornece sinais de referência de alta precisão para uma ampla variedade de aplicações.

Precisão de 1 μm em ambientes agressivos

Os sensores de precisão My-Com® executam as suas tarefas altamente precisas, mesmo em ambientes industriais hostis. As vedações de viton e silicone mantêm sujidade, poeira e humidade longe dos contactos banhados a ouro e garantem, assim, que a comutação seja precisa ao micrómetro durante toda a vida útil.

Formas e variantes da caixa

A família de sensores de precisão My-Com® impressiona com designs extremamente compactos combinados com um grande número de variantes.


Também pode ser do seu interesse:

Para o topo