Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras versáteis para tarefas de processamento de imagem padrão

Série CX (câmeras VCXU/VCXG)

  • Até 24 MP e 225 fps, 29 × 29 mm
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens; onsemi PYTHON
  • Cameras for invisible light inspections (UV, polarization)
  • Câmeras com Protocolo PTP para sincronização precisa de tempo
  • Entradas e Saídas digitais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras com canal de refrigeração integrado

Série CX (câmeras VCX.XC)

  • Até 24 MP e 24 fps, 36 × 36 mm
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Canal de refrigeração integrado no housing
  • Resfriamento com ar comprimido na faixa de 2 a 3 bar
  • Refrigeração com líquidos até 6 bar
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmera com mais performance para aplicações exigentes

Série CX (câmeras VCX.I)

  • Até 24 MP e 94 fps, 40 × 40 mm
  • Sony Pregius, Pregius S e STARVIS, onsemi PYTHON
  • 4 saídas de energia, máx. 120 W / 2,5 A
  • Controlador de iluminação integrado e regulação de luminosidade (PWM)
  • Faixa de temperatura operacional -40 °C – 70 °C
  • Conector M12 robusto próprio para a indústria
  • Acessórios opcionais para alcançar as classes de proteção IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Acessórios de housing IP 65/67/69K para câmeras CX.I

Série CX

  • Proteção IP 65/67 graças ao sistema de tubo modular patenteado com um número variável de anéis intermediários
  • housing IP 65/67 evita restos de sujidade por líquidos parados
  • housing IP 69K em design washdown para utilização na zona de contato com produtos e de pulverização

Potentes e versáteis

As câmeras da série CX são verdadeiramente versáteis. Os mais de 100 modelos incluem poderosas funcionalidades, um vasto leque de funções, assim como modernos Sony Pregius, Pregius S, STARVIS e Polarsens, bem como sensores CMOS ON Semiconductor PYTHON. Graças a essa variedade, você encontrará a câmera GigE ou USB 3.0 certa para cada uma de suas aplicações.


Suas vantagens
  • Processamento de imagens integrado de forma rápida e econômica em todos os setores
    • Ampla seleção de sensores com uma resolução de até 24 MP
    • Taxas de atualização até 318 fps
    • Sensores com filtro de polarização, Global Shutter, Rolling Shutter ou Global Reset Shutter
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
    • Modelos com 4 saídas de energia com no máx. 120 W (no máximo 48 V / 2,5 A)
    • Acessórios termicamente otimizados para obter as classes de proteção IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
  • Análise de imagem precisa e estável a longo prazo
    • Design industrial com uma alta faixa de utilização de temperatura
    • Entradas e Saídas digitais
  • Ajuste simples para aplicações muito rápidas ou com iluminação intensa
    • Modelos com tempos de exposição curtos a partir de 1 µs
  • Detecção e avaliação confiáveis de processos rápidos
    • Até 1.000 fps com ROI (região de interesse)
    • Memória de imagens internas
    • Burst Mode
  • Economize em medidas adicionais de resfriamento e aquecimento
    • Modelos com faixa de temperatura operacional estendida de -40 °C a 70 °C
  • Capture sequências de imagens com as configurações da câmera mudando de imagem para imagem na velocidade máxima do sensor
    • Sequenciador compatível com a norma
    • Burst mode e memória de imagens integrada
  • Integração simples e flexível em ambientes de instalação apertados
    • Até 24 MP em um housing compacto de 29 × 29 mm com fixação M3
  • Comissionamento rápido e fácil para Windows, Linux e plataformas baseadas em ARM
    • Compatível com GigE Vision, USB3 Vision e GenICam
    • Compatibilidade máxima com software de terceiros em conformidade com as normas

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo