Melhor desempenho - Design compacto do sensor - Conceito operacional simples

Os novos sensores de processo Baumer da Série 50 são únicos em sua classe em todo o mundo nas tecnologias de medição de pressão, temperatura e condutividade:


Sensores de pressão de alta precisão com diafragma faceado e touchscreen

PP56H / PP56

Os sensores de pressão PP56 da Série 50 medem com precisão e confiabilidade a pressão em uma ampla variedade de meios. Com sua precisão "best-in-class" e compensação ativa de temperatura, ele é ideal para aplicações industriais e de higiene exigentes. As aplicações típicas incluem detecção de nível hidrostático, monitoramento e medição de pressão, além de garantir a pressão correta.


Sensores de temperatura RTD compactos com ampla faixa de medição

PT55H / PT55

Medição de temperatura precisa, rápida e confiável com os sensores de temperatura PT55 da Série 50. Os sensores PT55 têm a maior faixa de medição de sua classe (-50 a 250 °C) e um tempo de resposta muito rápido, o que os torna ideais para aplicações higiênicas e industriais. Os sensores de temperatura PT55 têm um design muito compacto que foi desenvolvido ao longo de muitos anos de experiência do cliente e do mercado. Seja para monitorar as temperaturas do processo em fábricas de alimentos e produtos farmacêuticos, para controlar circuitos de resfriamento em máquinas ou para medir a temperatura em estações de tratamento de água industrial, os sensores PT55 são a escolha ideal.


Sensores de condutividade com tempo de resposta extremamente rápido

PAC50H / PAC50S

Detecção e diferenciação de mídia extremamente rápidas e precisas com o sensor de condutividade PAC50. O sensor tem o tempo de resposta mais rápido de sua classe (15 segundos) e uma precisão muito alta. Os sensores de condutividade PAC50 são caracterizados por um design de sensor muito compacto, que foi desenvolvido com base em muitos anos de experiência de clientes e de mercado.  O design higiênico de peça única e seguro para alimentos, as partes molhadas feitas de PEEK e a certificação de acordo com todos os padrões atuais de alimentos fazem dele o sensor ideal para uso em aplicações higiênicas e, é claro, industriais.


Vantagens exclusivas da série 50

Com os novos sensores da série 50, tornamos a automação de seus processos mais eficiente e sustentável. A série 50 da Baumer significa:

  • O melhor da categoria em precisão, faixa de medição e tempo de resposta
  • Design compacto do sensor, desenvolvido com base no feedback dos clientes
  • Operação simples e padronizada em toda a série

Cada sensor oferece o melhor desempenho da categoria para as variáveis medidas de pressão, temperatura e condutividade. Todos os sensores da Série 50 têm a mesma cabeça do sensor com o exclusivo conceito operacional por touchscreen. Portanto, a operação é a mesma para todos os sensores da série 50. Isso facilita consideravelmente a configuração, a integração e o manuseio.



Visualização clara do processo e parametrização simples

Você tem alguma pergunta?

Para o topo