• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing version

Connection types

Operating temperature

Resolution

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UF401V.DA0-UA1Z.82Y

Artigo nº: 11708321

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • PA (glass fiber reinforced, with aluminium inserts)
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3 pin
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF401V.DA0-UA1Z.82Y/P034

Artigo nº: 11723197

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • PA (glass fiber reinforced, with aluminium inserts)
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Features
  • AMPSEAL 16, 3 pin
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo