• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UF200.D25-IAMO.72CU

Artigo nº: 11708358

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D25-IAMO.72N

Artigo nº: 11708357

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D25-UAMJ.72CU

Artigo nº: 11708356

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D25-UAMJ.72N

Artigo nº: 11708355

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 10 … 250 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D50-IAMO.72CU

Artigo nº: 11708326

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UF200.D50-IAMO.72N

Artigo nº: 11708325

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D50-UAMJ.72CU

Artigo nº: 11708324

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.D50-UAMJ.72N

Artigo nº: 11708323

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.DA0-IAMO.72CU

Artigo nº: 11708342

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UF200.DA0-IAMO.72N

Artigo nº: 11708341

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UF200.DA0-UAMJ.72CU

Artigo nº: 11708340

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UF200.DA0-UAMJ.72N

Artigo nº: 11708339

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 20,5 mm x 41 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 20I6903/S35A

Artigo nº: 10159512

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 20I6912/S35A

Artigo nº: 10155042

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 20I6914/S35A

Artigo nº: 10147619

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 20U6903/S35A

Artigo nº: 10158275

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 20U6912/S35A

Artigo nº: 10154281

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 20U6914/S35A

Artigo nº: 10146711

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30I6103

Artigo nº: 10130826

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30I6103/S14

Artigo nº: 10129046

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30I6104/S14

Artigo nº: 10150852

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30I6112

Artigo nº: 10139575

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 30I6112/S14

Artigo nº: 10129045

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 30I6113

Artigo nº: 10139589

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 30I6113/S14

Artigo nº: 10128238

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30U6103

Artigo nº: 10127059

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30U6103/S14

Artigo nº: 10125521

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30U6104

Artigo nº: 10154252

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 30U6104/S14

Artigo nº: 10150851

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNDK 30U6112

Artigo nº: 10136785

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo