The selected altAttribute does not exist!

Tolerante

MHGE

  • Encoder incremental
  • Tolerância axial ± 3 mm
  • Tolerância radial de até 2,2 mm
  • Eixo até ø 740 mm
  • Montagem flexível com roda dentada
  • Variante Offshore com aprovação da DNV-GL
  • Condutores de energia para cabos longos 
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Resolução ultra-alta

MHGP

  • Encoder incremental com poderoso processamento de sinal
  • Até 524288 períodos senoidais por revolução
  • Diâmetro do eixo de até 340 mm
  • Tolerância axial ± 3 mm
  • Tolerância radial de até 2,2 mm
  • Montagem flexível com roda dentada
  • Condutores de energia para cabos longos
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Flexível

MIR3000F / MQR3000F

  • Encoder incremental com tecnologia patenteada de banda de tensão
  • Eixo até ø 3185 mm
  • Facilmente retro-ajustado
  • Poderoso processamento para a mais alta qualidade de sinal
  • Tolerância axial ± 5 mm
  • Tolerância radial de até 3 mm
  • Até 131.072 pulsos 
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Absoluto

MHAP

  • Encoder absoluto Single-Turn
  • Processamento de sinal eficaz
  • Até 524.288 pulsos
  • Resolução Single-Turn até 17 bit
  • Eixo até ø 340 mm
  • Interface SSI + HTL / TTL / SinCos
  • Montagem flexível com roda dentada 
     
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens
  • Baixo custo de desenvolvimento e fabricação
    • Devido ao diâmetro flexível do eixo até mais de 3 m, o encoder se adapta ao seu projeto e não vice-versa
  • A mais alta qualidade de sinal em alta velocidade através de magnetização precisa
    • Rodas polarizadas de alta precisão graças a muitos anos de know-how em magnetização
    • Processamento de sinal exclusivo para encoders de ultra-alta resolução
  • Operação contínua confiável, mesmo sob condições extremas
    • Detecção de forma magnética, sem contato e sem desgaste
    • Insensível à sujeira;
    • Resistente à vibração e ao choque
  • Classe de proteção IP permanentemente alta
    • Devido ao desenho sem suporte, classes de proteção IP elevadas podem ser realizadas de forma rentável
    • Mesmo em altas velocidades, o encoder permanece protegido da entrada de água e poeira
    • Mais robusto devido à eletrônica desacoplada das partes móveis
  • Imune às correntes do eixo
    • Especialmente com encoders rotativos em motores elétricos potentes, os rolamentos de esferas podem ser danificados por correntes do eixo
    • A separação do cabeçote de leitura do eixo resolve este problema
  • Projeto compacto da máquina;
    • Integração flexível através de fixação no lado A ou B
    • Baixa profundidade de instalação graças à varredura radial;

Aplicações

Destaques tecnológicos

O escaneamento magnético permite grandes distâncias entre o sensor e o corpo de medição (geralmente um anel magnético). Isto significa que eles podem ser estruturalmente separados um do outro e os rolamentos de esferas de precisão normalmente usados com encoders rotativos podem ser dispensados. As tolerâncias de montagem são relativamente altas. Este oferece mais flexibilidade na construção e montagem. Ao mesmo tempo, não há um desgaste convencional devido à falta de rolamentos. Isto torna os encoders imunes ao pó, sujeira ou fibras têxteis, imunes às correntes do eixo ou cargas dos rolamentos e robustos contra vibrações e choques.


Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo