The selected altAttribute does not exist!

POG 83

  • Encoder rotativo incremental
  • Eixo maciço com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10
  • Carcaça em aço inox 
  • Vedação duradoura testada com série de testes ampliada através da DNV-GL
  • Tipo de proteção IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Rolamento de esferas robusto para maior durabilidade
  • Soquete flangeado M23 e ficha redonda em aço inox
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

POG 83 DNV-GL

  • Encoder rotativo incremental
  • Eixo maciço com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10
  • Carcaça em aço inox 
  • Vedação duradoura testada com testes de estresse
  • Com teste DNV-GL para aprovações marítimas rápidas
  • Tipo de proteção IP 66; também consiste em condições IP 67 e IP 69K
  • Rolamento de esferas robusto para maior durabilidade
  • Soquete flangeado M23 e ficha redonda em aço inox
     
Para o produto

Vedação duradoura testada
The selected altAttribute does not exist!

O POG 83 incremental resistes às condições adversas na plataforma, porque a sua concepção e materiais garantem a impermeabilidade durante todo o ciclo de vida. Resiste a testes IP não só quando é novoou após os testes DNV-GL, mas também mesmo após testes de estresse adicinais que simulam os efeitos de alteração do mar. Você encontra mais detalhes da série de testes em baixo.


As vantagens
  • Elevada resistência às condições marinhas 
    • Nenhuma corrosão devido à névoa salina ou - secagem inicial devido à carcaça de aço inox de alta qualidade
    • Vedado durante o transbordo temporário de água ou limpeza a alta pressão graças ao conceito de vedação e ligações mecânicas aprimoradas
    • Robusto em caso de impactos e oscilações devido às ondas ou amarração graças à carcaça robusta ou rolamento de esferas de alta qualidade
  • Maior disponibilidade de máquina
    • A concepção de vedação longa protege contra infiltrações de água e umidade 
    • Longa durabilidade comprovada graças aos testes de estresse a montante e somente controlos IP subsequentes
    • Custos de serviço mínimos, já que raramente precisa de manutenção
  • Verificação exigente por meio de testes intensivos
    • Série de testes aumentada pela DNV-GL
    • Testes de estresse adicionais com impactos, oscilações, névoa salina e secagem
    • Controlos IP somente depois de testes de estresse prévios
  • Aprovação simplificada para barcos e instalações
    • Versão com aprovação  DNV-GL
    • Testado de acordo com o padrão IP66
    • Também consiste em condições IP 67 e IP 69K
       

Aplicações

Mais detalhes da série de testes
  1. Tipo de proteção em estado novo antes do teste DNV-GL
    • IP66 com fluxo de ar para poeira, 8 h + jato de água forte , 1 min/m² durante 3 min.; quantidade de água 100 l/min.; pressão: 100 kPa em remoção de 3m
  2. Teste DNV-GL
    • 4 ciclos (28 dias)
      •       – Umidade salina, 35 °C ± 2K, 2h
      •       – Atmosfera humida, 40°C ± 2K, 93% de umidade relativa, 6 dias e 22h
  3. Teste de estresse "Beyond the Standard" com condições tipicas na plataforma
    • 2 ciclos (14 dias)
      •       – 4 ciclos (4 dias)
        •             – Umidade salina, 35 °C ± 2K, 2h
        •             – Atmosfera humida, 40°C ± 2K, 93% de umidade relativa, 22h
      •       – Clima normal, 23°C ± 2K 50% de umidade relativa, 3 dias
  4. Tipo de proteção somente após o teste de estresse
    • IP6x: fluxo de ar para poeira, 8 h
    • IPx6: fluxo de ar para poeira, 1 min/m² durante 3 min.; quantidade de água 100 l/min.; pressão: 100 kPa em remoção de 3 m 
    • IPx7: Imerssão em água, até 1 m de profundidade, 30 min.
    • IP69K: potentes jatos de água de elevada: 30 seg. em cada um dos 4 ângulos; quantidade de água 14-16 l/min.; pressão 8-10 MPa em 0,10-0,15 m de remoção; temperatura da água 80 °C 
  5. Pronto para as condições mais duras na plataforma

Para o topo