Medição precisa de posição e velocidade rotacional, com montagem direta sobre grandes eixos ocos, por exemplo em motores de indução, na área de acionamentos, ou em aplicações com anel de contato ou controle de passo na área de energia eólica
- Feedback de motor
- Exigência do cliente: “Preciso de um encoder rotativo que dure por todo o ciclo de vida do meu motor. E que forneça sinais de alta qualidade para um controle mais preciso e eficiente.”
- Nossa resposta: "O novo design ShaftLock, combinado a rolamentos extremamente robustos resiste a altas cargas de eixo. Isso reduz o tempo ocioso e os custos de manutenção do motor. Os sinais de alta precisão garantem uma operação altamente dinâmica em toda a faixa de temperatura do motor."
- Guindastes e dispositivos de elevação
- Exigência do cliente: "Meus guindastes operam em áreas externas. Um grau de proteção elevado e compatibilidade com clima frio são muito importantes. Proteção contra corrosão e design mecânico robusto são de importância decisiva."
- Nossa resposta: "IP 67 e -40 °C são especificações padrão para a série HS35. O eixo oco isolado protege contra correntes ondulatórias. O revestimento robusto da superfície e as carcaças com paredes espessas oferecem proteção contra corrosão e cargas mecânicas."
- Impressoras
- Exigência do cliente: "Nossas impressoras trabalham com 400 dpi. O encoder rotativo para alimentação de material deve ser extremamente preciso. Qualquer erro gera imediatamente uma reclamação."
- Nossa resposta: "Uma detecção de posição óptica potente com precisão de 60 segundos de arco ou superior, juntamente com uma resolução elevada de até 8192 pulsos/rotação possibilitam a precisão ideal na operação."
- Outros campos de aplicação