Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Flange de aperto 58 mm

EIL580-SC

  • Eixo maciço 10 mm com flange de aperto
  • 100 ... 5000 Pulsos
  • 1 ... 65 536 pulsos (modelo programável)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – servoflange

EIL580-SY

  • Eixo maciço 6 mm com servoflange
  • 100 ... 5000 Pulsos
  • 1 ... 65 536 pulsos (modelo programável)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm - eixo oco cego

EIL580-B

  • Eixo oco cego 8 ... 15 mm

  • 100 ... 5000 Pulsos
  • 1 ... 65 536 pulsos (modelo programável)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm - eixo inteiro passante

EIL580-T

  • Diâmetro do furo 8 ... 15 mm
  • 100 ... 5000 Pulsos
  • 1 ... 65 536 pulsos (modelo programável)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – flange quadrado

EIL580-SQ

  • Eixo maciço com flange quadrado
  • 100 ... 5000 Pulsos
  • 1 ... 65 536 pulsos (modelo programável)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm - programável

EIL580P

  • 1 ... 65 536 Pulsos programáveis
  • Nível de saída HTL / TTL
  • Sequência de pulsos e pulso zero programáveis
  • Programação simples através de dispositivo de operação ou software para PC
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Certificado SIL2 / SIL3

EIL576S

  • Eixo maciço até ø10 mm
  • Eixo inteiro oco até ø14 mm
  • 1000…2500 pulsos
  • Sinais de saída retangulares ou SinCos 
Para o produto

Vantagens
  • Seleção simples de produto
    • Eixo maciço com flange de aperto, servoflange, flange quadrado, flange EURO B10, eixo oco aberto unilateralmente ou inteiro, todos os números de pulso e níveis de saída convencionais, modelos programáveis
  • Flexível
    • Sistema modular, o encoder rotativo ideal para cada aplicação, modelos exclusivos conforme o cliente mediante consulta
  • Robusto
    • Carcaça de alumínio maciça moldada sob pressão com parede de alta espessura, alta confiabilidade e durabilidade, proteção contra quedas e parada de máquina<
  • Construção segura de rolamento ShaftLock
    • Rolamento de esferas de alta qualidade de dimensões grandes com distância máxima. É evitado deslocamento do pacote de rolamento em função de elevadas cargas de eixo axiais em operação ou durante a montagem
  • Preciso
    • Detecção óptica, excepcional precisão para alta qualidade de controle e produtividade na aplicação
  • Econômico
    • Relação custo/benefício atraente, prazo de entrega curto e acessórios testados e idealmente compatíveis

Aplicações

Medição precisa de posição e velocidade rotacional e uma ampla faixa de aplicação, por exemplo para:

  • Motores de indução, na área de acionamentos
  • Engenharia de máquinas e sistemas em geral
  • Maquinário especial
  • Elevadores
  • Sistemas de embalagem
  • Soluções para etiquetagem e rotulagem
  • Máquinas têxteis e impressoras
  • Energia eólica

Transferências

Para o topo