Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Flange de aperto 58 mm

MAGRES EAM580R-SC

  • Eixo maciço 10 mm (flange de aperto)
  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Detecção redundante em interface CANopen
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – servoflange

MAGRES EAM580R-SY

  • Eixo maciço 6 mm (servoflange)
  • CANopen, SAE J1949, analógico
  • Detecção redundante em interface CANopen
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – eixo oco cego

MAGRES EAM580R-B

  • Diâmetro de furo 12 ... 15 mm

  • CANopen, SAE J1939, analógico
  • Detecção redundante em interface CANopen
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – sem rolamento

MAGRES EAM580R-K

  • Diâmetro de furo 6 … 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – servoflange

MAGRES EAM360R-SW

  • Eixo oco 10 mm (servoflange)
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm - eixo oco aberto unilateralmente

MAGRES EAM360R-B

  • Eixo oco 10 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – sem rolamento

MAGRES EAM360R-K

  • Diâmetro de furo 6 … 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analógico
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – CANopen redundante

MAGRES EAM580R CANopen redundante

  • Eixo maciço 10 mm (flange de aperto), 6 mm (servoflange)
  • Diâmetro do eixo 12 ... 15 mm
Aberto no seletor de produtos

Vídeo “Precisão robusta”
 

Os MAGRES EAM são projetados principalmente para a utilização externa sob condições difíceis, como para definir a posição da lança de um guindaste móvel. A utilização em aplicações relevantes para a segurança até PLd é possível graças ao firmware em conformidade com ISO 13849.


Vantagens
  • Confiabilidade duradoura na utilização externa
    • Carcaça resistente à corrosão CX (C5-M) com tipo de proteção padronizado IP 67, detecção magnética robusta, resistente a choques até 500 g
  • Encoder rotativo padrão econômico para funções de segurança
    • Firmware em conformidade com ISO 13849 para utilização em sistema global certificado até PLd
  • Integração simples na área de automação móvel
    • alta compatibilidade eletromagnética devido ao design em conformidade com E1
  • Confecção eficiente de plugues automotivos (ex. alemão, etc.)
    • Seção transversal do fio de 0,5 mm²
  • Seleção de produto simples e flexível
    • Ampla linha 58 & 36 mm, todas as versões convencionais de eixo, flange e plugue, todas as interfaces relevantes
  • Excelente relação custo/benefício
    • Número reduzido de componentes, alta modularidade

Aplicações

Longa vida-útil na utilização externa mesmo sob condições ambiente inóspitas

  • Automação móvel
  • Carros industriais
  • Usinas de energia eólica
  • Sistemas de guindaste portuários


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper

Para o topo