Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos robustos com parametrização flexível

  • Elemento sensor extremamente resistente
  • Região cega extremamente curta de 20 mm
  • Funcionalidade IO-Link para parametrização flexível e instalação simples
  • Também disponível como interruptor de 2 pontos, na forma de sensor de reflexão ou barreira
  • Faixas de detecção até 2000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em miniatura

  • Best-in-Class: área cega de apenas 15mm 
  • Ajuste fino do sensor graças às funções avançadas, como ajuste do feixe sonoro ou filtro de interrupção
  • Integração eficiente e dados adicionais através da interface IO-Link
  • Faixas de detecção até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos para montagem frontal

  • Projetos de gabinetes planos e extremamente compactos
  • Variantes cilíndricas em invólucro M18 ou M30 com conector ou saída de cabo
  • Com teach-in, potenciômetro ou qTeach
  • Diferentes faixas de distância para uma variedade de aplicações
  • Faixas de detecção até 2000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Ampla faixa de detecção

  • Alta segurança de sinal graças ao feixe de som estreito
  • Disponível com 2 saídas de comutação independentes
  • Ajuste simples por tecla
  • Faixa de detecção até 6000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de alta velocidade

  • O sensor ultrassônico mais rápido do mundo
  • Tempo de resposta de apenas 1,3 ms
  • Sensores com bico sônico para pequenas aberturas
  • Precisão de repetição vertical e horizontal de 0.5 mm
  • Faixas de detecção até 70 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores com bico sônico

  • Cone de som delgado, para aberturas de até Ø3 mm
  • Detecção de objetos muito pequenos
  • Carcaça estreita para possibilitar disposição com baixa distância (stacking)
  • Resolução até 0,1 mm
  • Faixas de detecção até 150 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos quimicamente robustos

  • Alta resistência química graças ao revestimento especial
  • Montagem e ajuste simples
  • Tempos de resposta curtos < 6 ms
  • Faixas de detecção até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos com IO-Link

  • Modificação do cone de som ou ativação da filtragem em campo
  • Ajuste individual do sensor
  • Dados adicionais
  • Colocação em funcionamento rápida e troca de sensor simples com transmissão automática de parâmetros
  • Suporte ao mais novo padrão de IO-Link: 1.1
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Fixação universal aos perfis do mercado

  • Hastes de vários comprimentos com ou sem suportes de montagem
  • Suportes de montagem para fixação em perfil padrão
  • Conector cruzado para maior flexibilidade
  • Placas de montagem para diversos sensores
Aberto no seletor de produtos

Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo