Linha de produtos
OE60 – O sensor de bordas mais preciso na sua classe
The selected altAttribute does not exist!

Cabeças do sensor para medição de bordas

OE60

  • Repetibilidade até 1 µm sem filtragem
  • Faixa de medição 10 mm
  • Distância máxima entre as cabeças 300 mm
  • Frequência de medição até 2 kHz
  • RS485 com protocolo Modbus RTU normalizado
  • Não é necessária uma unidade de controle
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Unidade de controle opcional

OE60C

  • Possível ligação de até 4 pares de sensores
  • Adequado para uso em campo graças ao IP50
  • Montagem em calha 
  • Com interface EtherCat integrada 
Para o produto

Suas vantagens


Para o topo