Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

  • Formatos extremamente pequenos com cabo traseiro ou inferior
  • Feixe em formato de linha ou ponto
  • Configuração rápida com qTeach
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
  • Alcances até 300 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores padrão retangulares

  • Implementação e operação simples
  • Configuração rápida com qTeach
  • Tempos de resposta curtos < 0,25 ms
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
  • Alcances até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores M18 cilíndricos

  • Carcaça metálica M18 robusta
  • LED PinPoint Baumer
  • Comissionamento simples e confortável com qTeach
  • Alcances até 300 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Detecção transparente

  • Detecção confiável de tigelas, garrafas PET e filmes
  • Tempo de resposta curto < 0,25 ms
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
  • Alcances até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Grandes alcances até 1,9 m

  • Segurança graças à classe laser 1
  • Comissionamento simples e confortável com qTeach
  • IP 67
  • Alcances até 1900 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Design higiênico

  • Baseado em EHEDG, conformidade com FDA, testado por Ecolab
  • IP 69K
  • Vedação duradoura, graças ao design proTect+
  • Modelos com IO-Link para detecção transparente
  • Alcances até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Design Washdown robusto

  • Carcaça robusta em aço inox
  • Testado por IP 69K e Ecolab
  • Vedação duradoura, graças ao design proTect+
  • Modelos com IO-Link para detecção transparente
  • Alcances até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Feixe em formato de linha para objetos perfurados

  • Linha de até 67 mm
  • Detecção de objetos menores ou perfurados
  • Classe laser 1 ou LED PinPoint
  • Comissionamento simples e confortável com qTeach
  • IO-Link – preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos

Vídeos: “O sensor fotoelétrico sem refletor”
 

A Baumer reinventou os sensores fotoelétricos com a tecnologia SmartReflect: Mesmo com a remoção do refletor, o qual constitui um ponto fraco, é possível se obter uma detecção segura, também no caso de objetos transparentes. Isso reduz enormemente os custos


Vantagens
  • Altíssima disponibilidade de sistema e segurança de processo
    • Detecção de objetos com segurança máxima pelo princípio de barreira
    • Eliminação do refletor, uma potencial fonte de erros
    • A sujeira não afeta seu funcionamento
    • Disponível em design higiênico ou Washdown robusto
  • Redução dos custos operacionais
    • Economia de tempo na instalação, uma vez que não é necessária a montagem do refletor
    • Dispensa a troca do refletor devido a desgaste
    • Dispensa a limpeza onerosa de refletores
  • Aumento de produtividade
    • Alcance até 1,9 m ou 1 m para objetos transparentes
    • Alto desempenho mecânico graças aos tempos de resposta curtos < 0,25 ms
    • Rápida troca de formato, troca simples do sensor e utilização de informações adicionais graças ao IO-Link

Aplicações
  • Controle de presença de objetos em processos independentemente da posição exata do objeto
  • Detecção de posição extremamente rápida e precisa, mesmo dos menores objetos
  • Aplicação em robótica e componentes eletrônicos
  • Detecção de objetos configurável automaticamente, por exemplo em caso de ajuste de formato
  • Detecção de objetos também a grandes distâncias
  • Contagem segura de objetos, mesmo a distâncias curtas
  • Referenciamento de movimentos com alta precisão
  • Detecção de diversos materiais de objetos, superfícies e cores mesmo no caso de superfícies transparentes, irregulares, porosas ou ásperas
  • Monitoramento de alterações graduais em processos de produção e teste automático

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo