Portfólio de produtos
Câmeras UV, NIR, SWIR e de polarização
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras ultravioletas (UV)

Série LX (câmeras LXT.UV)

  • 8 MP e 172 fps
  • Sensor UV Sony IMX487 com 200-400 nm
  • Interface de alta velocidade 10 GigE
  • Recomendado para luz invisível
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Near Wavelength Infrared (NIR) cameras

LX/CX series (LXG.NIR/VCXG.NIR cameras)

  • Up to 4 MP and 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV sensors with 800–1000 nm
  • GigE Vision for easy integration
  • Recommended for invisible light
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras de infravermelho de ondas curtas (SWIR)

Série CX (câmeras VCXG.SWIR.XC)

  • 1,3 MP e 71 fps
  • Sensor Sony SenSWIR IMX990 com 400–1700 nm
  • GigE Vision para fácil integração
  • Recomendado para luz invisível
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras de polarização

Série CX (câmeras VCX.MP)

  • 5 MP e 76 fps
  • Sony Polarsens
  • GigE Vision ou USB3 Vision
  • Captura completa do estado de polarização linear
Aberto no seletor de produtos

Inspecionando o invisível
Visão geral das faixas de comprimento de onda
The selected altAttribute does not exist!

  • Sensor UV Sony IMX487
    • Sensor UV Sony IMX487 com 200-400 nm e interface de alta velocidade 10 GigE para aplicações particularmente exigentes
  • Sensores PolarSens da Sony
    • Tecnologia Sony PolarSens para detecção de estados de polarização linear, adequada para materiais transparentes
  • onsemi PYTHON, sensores CMV da ams
    • onsemi PYTHON, ams sensores CMV com 800-1000 nm e fácil integração via interface GigE
  • Sensores SenSWIR InGaAs da Sony
    • Alta largura de banda e sensibilidade de 400 a 1700 nm na faixa de luz visível e invisível graças aos sensores SenSWIR InGaAs da Sony
    • Classificação de uso duplo ECCN/AL: 6A003B

Exemplos de aplicativos
Exemplos UV (ultravioleta)

Exemplos POL (Polarização)

Exemplos SWIR (infravermelho de comprimento de onda curto)

ATENÇÃO: Este produto está sujeito a regulamentações legais de controle de exportação e pode exigir informações por escrito sobre o uso final pretendido e o destino final! Classificação de uso duplo ECCN/AL: 6A003B


Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo