International
int
Português
+49 7771 6474 200
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
Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
IO-Link Converter
IO-Link Converter CC50
CC50I.AOM-11261579
CC50I.AOM-11261579
Artigo nº: 11261579
IO-Link converter
Single channel analog output multi
4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
16 bit resolution, <0,1% precision
2,3 ms cycle time
> 10 peças imediatamente disponíveis no estoque
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Software
Transferências
Dados técnicos
Software
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados gerais
Degree of protection
IP67
LED Indicators
Module status
IO-Link
Communication Interfaces
IO-Link
Software
Baumer Sensor Suite
Dados Elétricos
Power supply
18 - 30 V DC
Power Consumption
230 mA
IO-Link port type
Class A
Short-circuit-proof
Yes
Reverse polarity protected
Yes
Dados mecânicos
Model
Cubic
Enclosure
PC + PBT
Width
15 mm
Height
32,3 mm
Depth
77,2 mm
Weight
44 g
Condições ambientais
Operating temperature
- 30 °C ... + 70 °C
Storage temperature
- 40 °C ... + 85 °C
Input signal
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
-10...10 V
Accuracy
4...20 mA: 0.1 %
0...20 mA: 0.1 %
0...10 V: 0.1 %
-10...10 V: 0.1%
Software
mostrar tudo
Software
IODD File
EN
(
zip
| 49 KB)
Baumer Sensor Suite
(
zip
| 160 MB)
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – CC50I.AOM-11261579
DE
(
pdf
| 365 KB)
Data sheet – CC50I.AOM-11261579
EN
(
pdf
| 364 KB)
Operating Manual
Baumer CC50I.AxM Betriebsanleitung
(
pdf
| 4 MB)
Baumer CC50I.AxM User Manual
(
pdf
| 4 MB)
Para o topo