International
int
Português
+49 7771 6474 200
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
Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Rodas de medição
MR241.10D
Rodas de medição
MR241.10D
Artigo nº: 11033281
Small measuring wheel
Circumference 20 cm
Surface profile: Smooth
Surface material: Hytrel TPE-E
Bore ø10 mm
pedir disponibilidade
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Outer diameter
63,66 ±0.1 mm
Operating temperature
-10...+70 °C
Surface material
Hytrel TPE-E
Wheel material
Plastic
Surface profile
Smooth
Suitable measuring material surface
Wood
Plastic
Painted material
Metal
Paper
Cardboard
Textiles
Circumference
20 cm
Bore
ø10 mm
Fastening torque/pin
1,5 Nm
Surface hardness, approx.
90° Shore A
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – MR241.10D
FR
(
pdf
| 252 KB)
Data sheet – MR241.10D
DE
(
pdf
| 254 KB)
Data sheet – MR241.10D
EN
(
pdf
| 254 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
CAD
MR241
(
zip
| 462 KB)
Para o topo