International
int
Português
+49 7771 6474 200
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
Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Accessories
acessórios encoders rotativos / sensores de ângulo
Fixação encoder rotativo de eixo maciço
Acoplamentos de eixo
Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Montagem de encoders de eixo maciço
Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Artigo nº: 11069340
For encoder with solid shaft
Precision coupling
Torsionally stiff coupling with low installation depth
Pluggable
Electrically insulating center disk
Suitable for very high speeds
pedir disponibilidade
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Shaft diameter D1
10 mm
Shaft diameter D2
10 mm
Operating speed
≤13500 rpm
Operating temperature
-30...+80 °C
Moment of inertia
≤ 100 gcm²
Maximum torque
300 Ncm
Admissible parallel misalignment
≤ 1 mm
Admissible angular error
≤ 1 °
Weight approx.
42 g
Mechanical mounting
Clamping hub
Material
Hub: aluminium
Centre disc: plastic
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
FR
(
pdf
| 368 KB)
Data sheet – Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
DE
(
pdf
| 370 KB)
Data sheet – Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
EN
(
pdf
| 369 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
Para o topo