Dados técnicos
Instrument connection
  • G 1 A hygienic
BCID instrument connection
  • A04
Process connection
  • DIN 11864-1-A (união roscada asséptica), DN 40
BCID process connection
  • H03
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Transferências
Operating Manual
Certificates / approvals
CAD

Desenhos
Drawings

Acessórios
Accessories
The selected altAttribute does not exist! ZPX4-440

Artigo nº: 11107136

  • DIN 11851 (conexão de tubo de leite), DN 40
  • DIN 11864-1-A (união roscada asséptica), DN 40
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX2-A22
EPDM

Artigo nº: 11174764

  • DIN 11864-1-A (união roscada asséptica), DN 40
  • EPDM
  • Em conformidade com a FDA

The selected altAttribute does not exist! ZPX2-A32
FKM

Artigo nº: 11174778

  • DIN 11864-1-A (união roscada asséptica), DN 40
  • FKM
  • Em conformidade com a FDA


Para o topo