• Imagem
  • Nome do produto
  • Style
  • Process connection
  • Measuring range
  • Availability

Filtrar por atributos

Style

Compliance and approvals

Process connection

Sensor length

Measuring range

Media

Imagem Nome do produto Style Process connection Measuring range Availability
FlexFlow PF20S Style
  • Compact transmitter
Process connection
  • Industry standard
  • Cone de vedação M18x1.5
  • G 1/2 A ISO 228-1 com cone
  • Encaixe de compressão Ø 6
Measuring range
  • 10 … 400 cm/s
Prazo de entrega
a pedido
Contato
FlexFlow PF20H Style
  • Compact transmitter
Process connection
  • Hygienic interfacing
  • G 1/2 A hygienic
  • G 1/2 A hygienic sealing
  • BHC
  • Tri-Clamp Ø 34.0
  • Tri-Clamp Ø 50.5
  • Tri-Clamp Ø 64.0
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • DIN 11851 (conexão de tubo de leite), DN 25
  • DIN 11851 (conexão de tubo de leite), DN 40
  • DIN 11851 (conexão de tubo de leite), DN 50
Measuring range
  • 10 … 400 cm/s
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo