4/set/2024
Com o sensor ultrassônico UF200 ultraplano, a Baumer está mais uma vez ampliando os limites do que é possível na detecção de objeto e medição de distância: com apenas 20,5 mm, o novo UF200 é o sensor ultrassônico mais plano para montagem frontal com uma área cega muito curta. Graças a um alcance de detecção de até 2.000 mm, o UF200 permite aplicações que antes não funcionavam devido à falta de espaço para instalação.
O design inovador do sensor aumenta a liberdade de projeto
Para dar aos usuários essa liberdade, os engenheiros da Baumer repensaram o conceito de sensores ultrassônicos e esgotaram todas as possibilidades de design eletrônico e programação de algoritmos. O resultado é a tecnologia pioneira NexSonic: um projeto inovador de sensor com um ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) especialmente desenvolvido e avaliação dinâmica de sinal que leva a tecnologia ultrassônica ao próximo nível de desempenho. Nenhum outro produto com a faixa de detecção do UF200 tem uma área cega mais curta. A Baumer também estabeleceu um novo recorde em termos de tempo de resposta: até 10 ms e, portanto, velocidades de processo significativamente mais altas são possíveis com o UF200.
Portfólio de sensores ultrassônicos com tecnologia líder
O UF200 com tecnologia NexSonic é o mais recente membro da nova geração da caixa de ferramentas Uutrassônicas da Baumer que se caracteriza pelo melhor desempenho da categoria e por funções inteligentes. Com sua nova tecnologia ultrassônica, a Baumer prova mais uma vez como as inovações genuínas criam valor agregado para o usuário. A caixa de ferramentas de sensores ultrassônicos consiste nas cinco famílias de sensores UF200, U300, U500, UR12 e UR18, que diferem em design e tamanho. Enquanto o UF200 é adequado para montagem frontal, o U300 (cú-bico) e o UR12 (cilíndrico) se integram em espaços de instalação particularmente estreitos. O U500 (cúbico) e o UR18 (cilíndrico) são particularmente resistentes.
Valor agregado mensurável para sua aplicação
Graças às opções de filtro inteligente por meio da interface IO-Link, os sensores ultrassônicos NexSonic impressionam por sua confiabilidade em todas as situações. Dois exemplos: A detecção de objetos difíceis ou através de aberturas estreitas é fácil graças ao feixe de som adaptável. A detecção de nível, o filtro de interrupção inteligente garante que os agitadores ou outros objetos interferentes não afetem o resultado de medição. Portanto, diferentes requisitos de aplicação podem ser resolvidos de forma confiável com apenas um sensor e o número de variações pode ser reduzido.
Mais informações: www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox
Baumer apresenta o sensor ultrassônico UF200
Image