Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Flange de aperto 58 mm

OptoTurn EAL580

  • Eixo maciço 10 mm (flange de aperto)
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponível em breve)
  • Preparado para a Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Servoflange 58 mm

OptoTurn EAL580

  • Eixo maciço 6 mm (sevoflange)
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponível em breve)
  • Preparado para a Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Eixo oco cego

OptoTurn EAL580

  • Eixo oco cego 12 ... 14 mm

  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponível em breve)
  • Preparado para a Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – Eixo oco passante

OptoTurn EAL580

  • Diâmetro do furo 12 ... 14 mm
  • PROFINET, OPC UA, EtherCAT, EthernNet/IP (disponível em breve)
  • Preparado para a Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos

Vídeo “Encoders rotativos industriais absolutos - mais comunicativos, mais compactos”
 

Com uma profundidade de instalação de apenas 47 mm, os encoders rotativos absolutos da série OptoTurn EAL580 são particularmente compactos e oferecem espaço livre máximo para a estrutura.


Vantagens
  • Economia de espaço sem igual
    • O mais compacto encoder rotativo de Ethernet na categoria de 58 mm: Profundidade de instalação até 47 mm
  • Cabeamento leve e econômico
    • A saída radial possibilita o uso de conectores retos, evitando raios de flexão passíveis de interferência
  • Fácil integração em qualquer ponto
    • Encoder rotativo único com eixo inteiro oco permite interação direta ao conjunto propulsor
  • Alta disponibilidade de sistema
    • Suporte a Media Redundancy Protocol (MRP) para compensação de falhas avulsas em topologia de anel
  • Redução dos tempos ociosos
    • Suporte a Simple Device Replacement, troca simples de dispositivos similares através de reconhecimento de vizinhança
  • Preparado para Indústria 4.0 e IoT
    • Acesso a parâmetros e informações adicionais através de PROFINET e OPC UA, compatível com serviços de nuvem para otimização de processos, tais como manutenção preventiva

Aplicações

Detecção rápida e altamente precisa de posição e velocidade

  • Máquinas de embalagem
  • Tecnologia médica
  • Sistemas de manuseio e montagem
  • Processamento de madeira, plástico e metal
  • Fabricação e processamento de papel e papelão
  • Indústria de impressão

Tecnologia

Para o topo