Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs pour applications en extérieur sur machines mobiles

EB360R

  • Conçu pour être particulièrement fiable dans une utilisation en extérieur durable
  • Protection jusqu'à IP69K testée en plus par immersion avec choc thermique
  • Optimisé pour l'intégration dans les machines mobiles
  • Fiabilité éprouvée à long terme
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Le plus petit codeur multitour pour l'automatisation industrielle

EB360

  • Principe de mesure sans contact, sans usure et sans entretien
  • Dimensions extrêmement compactes pour une intégration facile
  • Haute précision sur toute la plage de température
  • Temps de cycle court avec une horloge SSI jusqu'à 2 MHz
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Voici comment la série EB360 convainc
Informations précises et fiables sur la position absolue et la vitesse de rotation

Sélection de rotors magnétiques

EB360R - intégration optimale dans les servomoteurs rotatifs    
 

Codeurs uniques pour applications en extérieur sur les machines mobiles
EB360R a été spécialement conçu pour une fiabilité maximale en utilisation extérieure 24h/24 et 7j/7 et optimisé pour l'intégration dans des machines mobiles.

Le plus petit codeur multitour pour l'automatisation industrielle
EB360 permet une intégration facile dans des machines compactes. Il est hermétiquement fermé et donc protégé de manière fiable contre la poussière, la saleté et les fibres.


Au sommet