Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 24 VDC ±10 %
Courant
  • ≤30 mA (sans charge externe)
Courant de charge
  • ≤1 A (câble de raccordement)
Affichage
  • Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes 7 segments
Nombre de digits
  • 6 digits
Pas de la vis
  • ≤23 mm (programmable)
Interface
  • CANopen®
Profil
  • CANopen® CiA
  • Communication profile DS 301
  • LSS Profil DSP 305
  • Device profile DS 406
Paramètres programmables
  • Montage horizontal/vertical
  • Unité d'affichage mm/inch
  • Sens de comptage
  • Pas de la vis
  • Jeu du pas de la vis
  • Sens de positionnement
  • Flèches de direction
  • Zone de tolérances
  • Arrondi
Positionnement motorisé
  • Convient pour le raccordement de moteurs DC avec 4 entrées de commande 24 V (rotation CW, rotation CCW, vitesse lente ≤4 tr/min, vitesse rapide ≤100 tr/min)
Emission
  • EN 61000-6-4
Immunité
  • EN 61000-6-2
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Type d’axe
  • ø25 mm (traversant)
Vitesse de rotation
  • ≤600 t/min (temporairement)
Protection EN 60529
  • IP 55 (avec contre-fiche monté)
Température d'utilisation
  • -10...+50 °C
Température de stockage
  • -20...+70 °C
Humidité relative
  • 80 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±3,5 mm - 5-26,9 Hz, 10 g 26,9-500 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 5 g, 30 ms
Blocage en rotation
  • Pige anti-rotation côté boîtier
Raccordement
  • Connecteur 2xM12, mâle/femelle, 5 points, longueur du câble 300 mm
  • Connecteur M16, femelle, 12 points, longueur du câble 500 mm, pour moteur
  • Embase femelle M12, 8 points
Utilisation / Clavier
  • Deux boutons pour le réglage de format par impulsion
Dimensions
  • 56 x 106 x 84 mm
Type de montage
  • Directement avec perçage central
Poids
  • 450 g
Matière
  • Polycarbonate noir, UL 94V-0

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
CAD

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201509

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL
The selected altAttribute does not exist! Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201520

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL
The selected altAttribute does not exist! Extension câble SPA-moteur (mâle/femelle) M16, 12 points, 1 m (Z 165.E01)

Numéro d'article: 11054456


Au sommet