Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteur de bords haute performance

OE60/OE60C

  • Meilleure précision de sa catégorie jusqu’à 1 µm
  • Plage de mesure jusqu’à 10 mm
  • Tout-en-un : compact et facile à intégrer
  • Données supplémentaires numériques, par ex. indicateur d’encrassement
  • Interfaces Modbus RTU et EtherCat
The selected altAttribute does not exist!

Détecteur de bords performant

OE40

  • Précision jusqu’à 5 µm dans un boîtier compact
  • Plage de mesure jusqu’à 24 mm
  • Détection de bords transparents
  • Plug and play sans alignement grâce à l’arceau réflecteur
  • Données supplémentaires numériques, par ex. indicateur d’encrassement
  • Interface analogique et IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de profil intelligents pour la détection de bords

OXS edge

  • Mesure de plusieurs arêtes et hauteurs de marches
  • Résolution jusqu'à 30 µm dans le sens X et jusqu'à 5 µm dans le sens Z
  • Configuration libre via interface Web intuitive
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages

Champs d’application et secteurs

Téléchargements


Au sommet