Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Compteurs horaires électromécaniques

  • Très précis, sans possibilité de remise à zéro
  • Affichage 7 digits
  • Plage de mesure jusqu’à 999999,9 h
  • Version VDC
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Compteurs de temps et compteurs horaires électroniques

  • Précision 100 ppm
  • Avec ou sans présélection
  • LED à 5 chiffres
  • Plages de temps sélectionnables
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Avantages des compteurs horaires
  • Versions électromécaniques et électroniques
  • Compteurs électroniques avec ou sans fonction de réinitialisation
  • Exécutions avec 1 ou 2 présélection(s)
  • Commande numérique
  • Versions avec présélection comme sortie numérique et/ou sortie sans potentiel
  • Utilisation simple et pratique
  • Conceptions peu encombrantes selon DIN
  • Toutes les tensions de service courantes VCA, VCC ou fonctionnement sur batterie

Applications

Les compteurs de temps et horaires collectent des informations précises sur la durée et les heures de fonctionnement des machines. Le traitement électronique des données permet un affichage précis sur des écrans LED. Ces compteurs permettent non seulement de surveiller de manière fiable la durée d’utilisation des appareils, des machines et des installations, mais aussi de planifier de manière efficace les travaux de maintenance.

  • Enregistrement des heures de fonctionnement,  des temps de machine et de cycle
  • Contrôle temporel
  • Mesure de temps court
  • Contrôle de temps de mélange
  • Contrôle de four
  • Mesure de la durée de vie
  • Affichage des durées de garantie
  • Décompte de location/prêt


Au sommet