The selected altAttribute does not exist!

Codeurs multitours - compacts, robustes, précis

EB360

  • Positionnement monotour et multitours
  • Interface CANopen, SAE J1939 & SSI
  • Extrêmement robuste, même dans les conditions en extérieur les plus exigeantes
  • Indice de protection jusqu'à IP69K, testé additionnellement en immersion pour les chocs thermiques
  • Immunisé contre les chocs et vibrations
  • Faible profondeur de montage 22 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeurs multitours - grand choix d'interfaces

EAM360-K / EAM580-K

  • Positionnement monotour et multitours
  • Interface analogique, CANopen, SAE J1939, SSI, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Pour les applications en extérieur et l'automatisation en usine
  • Indice de protection jusqu'à IP67
  • Dimensions (bride) ø36 mm ou ø58 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeur monotour - faible profondeur de montage

EAM500R

  • Positionnement monotour jusqu'à 360
  • Interface CANopen & analogique
  • Pour les applications en extérieur et l'automatisation en usine
  • Indice de protection jusqu'à IP69K
  • Variantes redondantes
  • Faible profondeur de montage 10 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Codeur monotour - peu encombrant, avec sortie analogique

MDFM / MDRM

  • Positionnement monotour jusqu'à 360
  • Interface analogique 
  • Pour l'automatisation en usine
  • Indice de protection jusqu'à IP67
  • Design rectangulaire ou cylindrique extrêmement compacte
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Structure compacte de machine
    • Grâce à la détection axiale, les codeurs OnAxis représentent un modèle idéal pour les applications où l’espace autour de l’axe est restreint
  • Fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes
    • Détection magnétique robuste et insensible à l’usure
    • Insensible à la saleté, aux vibrations et aux chocs
    • Insensible aux sollicitations sur le roulement
  • Immunité contre les courants induits 
    • Notamment avec les codeurs sur des moteurs électriques puissants, des dommages du roulement à billes peuvent survenir en raison des courants induits
    • Le découplage de la tête de lecture de l’axe résout ce problème
  • Indice de protection IP élevé et permanent
    • Le design sans roulement permet d’atteindre des indices de protection IP élevés de manière avantageuse
    • Même à des vitesses élevées, le codeur est protégé contre la pénétration d’eau et de poussière
    • Plus robuste grâce à l’électronique découplée des pièces mobiles
  • Conçu pour l’automatisation mobile
    • Grande robustesse en matière de CEM grâce à une conception conforme à la norme E1
    • Section du câble de 0,5 mm2 pour l'assemblage en option de connecteurs automobiles (Deutsch, etc.)
       

Applications

Points forts technologiques

La détection magnétique ne requiert pas de roulement entre la tête de détection et le balayage (ici, un aimant central). Autrement dit, ils peuvent être structurellement séparés l’un de l’autre. La tolérance de montage entre les deux est relativement élevée. La construction et le montage gagnent en flexibilité. Par ailleurs, la suppression des roulements favorise l’absence de toute trace d’usure habituelle. Par conséquent, les codeurs sont insensibles à la poussière, à la saleté, aux fibres textiles, aux flux d’ondes et aux sollicitations des roulements, et sont résistants aux vibrations et aux chocs.


Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet