Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – compact précis optique

OptoTurn EAL580

  • Axe sortant, axe creux traversant ou non traversant
  • Détection optique, haute précision jusqu'à ± 0,01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • L'industrie 4.0 et l'IIoT sont prêts via l'OPC UA
  • Profondeur d'installation extrêmement faible
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – interface intégrée, interface magnétique robuste

MAGRES EAM580

  • Axe sortant, axe creux non traversant ou version kit sans roulement
  • Détection magnétique précise
  • Précision angulaire jusqu’à ±0,15˚
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industrie 4.0 et IoT compatible
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

La nouvelle référence absolue

HMG10 / PMG10

  • Dimensions 105 mm et 115 mm
  • Axe creux ø16 ... 20 mm
  • Axe sortant ø11 mm à bride EURO B10
  • Détection monotour magnétique précise
  • Détection multitour avec microgénérateur, sans réducteur et sans batterie
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Commutateur de vitesse intégré
  • Signaux incrémentaux additionnels
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Haute disponibilité du système
    • Soutient les accords de compensation des défaillances individuelles dans les topologies en anneau
  • Réduction des temps d'arrêt
    • Soutient le remplacement simple des appareils, le remplacement facile d'appareils identiques grâce à la détection de voisinage
  • A l'épreuve du futur pour l'industrie 4.0 et l'IdO
    • Accès aux paramètres et aux informations supplémentaires via PROFINET & OPC UA, compatible avec le Cloud Service pour l'optimisation de processus tels que la maintenance préventive
  • Une sélection de produits simple et flexible
    • Vaste portefeuille, toutes les versions courantes d'arbres, de brides et de connecteurs"
  • Connexion d'un appareil très simple
    • Forte variance aux interfaces Ethernet, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP
  • Adapté à chaque demande
    • Variantes de codeurs pour toutes les conditions environnementales et les différentes exigences mécaniques dans l'industrie, les applications extérieures et les applications lourdes".

Applications
  • Machines d'emballage
  • Installations de remplissage
  • Systèmes de manutention et d'assemblage
  • Exploitation minière et mines à ciel ouvert
  • Appareils de levage et systèmes de levage
  • Transport de matériaux et technologie des convoyeurs
  • Transformation du bois, du plastique ou du métal
  • Production et transformation du papier et du carton
  • Génie mécanique
  • Acier et laminoirs
  • Technologie des ports et des grues

Technologie

Téléchargements


Au sommet