Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Convertisseur IO-Link CC50

  • Convertisseur IO-Link 
  • Entrées et sorties à un canal 
  • Signaux de process standard et capteurs de température passifs 
  • Très haute précision de mesure 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Convertisseur IO-Link CC60

  • Convertisseur IO-Link 
  • Quatre entrées analogiques sur un port master IO-Link 
  • Signaux de process standard et capteurs de température passifs 
  • Très bon rapport qualité-prix 
Ouvrir dans le sélecteur de produits

À quoi sert un convertisseur IO-Link?

Pour intégrer des capteurs et des actionneurs analogiques de manière efficace dans le réseau IO-Link, les convertisseurs représentent une solution plug and play. Les capteurs et actionneurs analogiques peuvent ainsi être directement raccordés à un master IO-Link. Grâce à l’utilisation de convertisseurs, plus besoin d’effort pour le câblage classique dans l’armoire de commande. Grâce à une communication numérique des données via des câbles M12 standard non blindés, les valeurs mesurées sont transmises sans problème.


Vos avantages
  • Flexibilité – intégrer des capteurs et actionneurs analogiques existants dans l’environnement IO-Link
  • Rapidité – temps de cycle rapides de 2,3 à 1,6 ms
  • Précision – conversion précise avec une résolution élevée de 16 bits et une précision de mesure jusqu’à 0,1 %

Votre partenaire IO-Link – get connected

Nous vous offrons la possibilité d’implémenter votre application IO-Link grâce à notre combinaison unique alliant équipements performants et connaissance spécialisée approfondie. Nous vous fournissons une solution complète allant du capteur à l’API et à l’IIoT et comprenant également une solution de capteurs performante via une large palette de technologies. Grâce à nos puissants masters, convertisseurs, hubs et aux câbles correspondants, vous obtenez une solution complète auprès d’un fournisseur unique. Vous obtenez ainsi une intégration parfaite. De plus, Baumer Sensor Suite permet une évaluation, une sélection et un paramétrage rapides et intuitifs de tous les équipements IO-Link.



Au sommet