Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de contraintes miniature

DST20

  • Possibilité d’utilisation dans des espaces d’installation limités
  • Pour les environnements industriels difficiles
  • Capteur passif avec connecteur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de contraintes standard

DST76

  • Plage de mesure ±500 µm/m
  • Électronique d’amplification intégrée pour paramétrage spécifique à l’application
  • Applications industrielles en intérieur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de contraintes performant

DST53

  • Optimisé pour les petites et grandes plages de mesure de ≤ 250 à ±2000 µm/m
  • Influence minime sur la structure de la machine grâce à la plus faible rigidité du marché
  • Électronique d’amplification intégrée pour paramétrage spécifique à l’application
  • Applications industrielles en intérieur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de contrainte robuste pour applications extérieures

DST55R

  • Protection IP 69K
  • Étanchéité longue durée proTect+
  • Protection anticorrosion C5-M
  • Électronique d’amplification entièrement intégrée
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Points forts

Les capteurs de contraintes remplacent avantageusement les capteurs de force dans les situations où les plages de forces sont étendues et les structures de grande taille. Contrairement aux capteurs de force, ceux-ci ne sont pas montés directement dans le flux de force, mais vissés sur la surface du composant. La contrainte de surface mesurée permet de déterminer la force précisément, sans adaptation coûteuse des composants.

La gamme comprend un large choix de produits afin de répondre à des exigences multiples et à des applications spécifiques. La gamme se décline en différentes versions en termes de miniaturisation, de robustesse et de connexion numérique. Une constance qui porte ses fruits.

Pour savoir quel est le bon capteur de contrainte pour votre application, comment la mesure de force est réalisée avec des capteurs de contrainte et à quel endroit un capteur de contrainte doit être monté, consultez notre livre blanc.


Applications

Les capteurs de contraintes Baumer permettent une mesure des forces efficace dans presque tous les domaines d’application. Nous vous proposons la solution adaptée à vos exigences pour la mesure de forces élevées dans les process, qu’il s’agisse d’une intégration dans un espace restreint, dans des applications extérieures difficiles ou encore dans un environnement industriel.


Vidéo pour un paramétrage facile
     

Adaptez les capteurs de forces et de contraintes Baumer aux tâches d'application des mesures de force précises et profitez de fonctions intelligentes pour un résultat maximal. En combinaison avec la Baumer Sensor Suite, vous pouvez exploiter pleinement les capabilités des capteurs de forces et de contraintes grâce aux modules complémentaires spécifiques et à l'interface utilisateur intuitive. Regardez les tutoriels et apprenez-en plus sur le portefeuille IO Link de Baumer des capteurs de forces et de contraintes.

 

Montrer toutes les vidéos


Vos avantages
  • L’alternative ingénieuse à la mesure avec des capteurs de force
    • Intégration facile dans les machines et installations existantes
    • Coûts d’ingénierie minimes
  • Amélioration des performances de la machine
    • Détection précise et régulation fiable des paramètres de process
  • Optimisation de la logistique
    • Un capteur pour différentes tailles de machines
  • Gain de temps lors de l’entretien
    • Remplacement facile des capteurs lors de l’entretien, sans recalibrage complexe dans la machine grâce au réglage d’usine de la contrainte
    • Montage/Démontage rapide et facile des capteurs

Technologie

Les capteurs de contraintes Baumer se composent généralement d’un corps de contrainte et de jauges de contraintes (DMS). Le capteur de contraintes est vissé sur la structure de la machine. Cette structure se déforme sous l’application des forces et le frottement permet au corps de contrainte de capter cette déformation : des contraintes apparaissent alors sur la surface du matériau. Les jauges de contraintes montées sur la surface du corps à mesurer permettent de capter cette contrainte. Les jauges de contraintes convertissent ainsi la contrainte mécanique en une modification de la résistance électrique et agissent comme des convertisseurs mécano-électriques. Le câblage intelligent des différentes jauges de contraintes, qui forme un pont de mesure de type Wheatstone, permet de détecter les contraintes minimales. Les contraintes mesurées à l’aide des jauges de contraintes génèrent ainsi une modification de tension proportionnelle à la contrainte ; cette modification peut alors être facilement évaluée au moyen de l’amplificateur électronique embarqué ou en tant qu’élément séparé.


Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet