Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

126 mm compact – longueur de mesure jusqu’à 12 m

GCA8 / GCA12

  • Longueur de mesure jusqu’à 12 m
  • Taille de 126 mm
  • Détection absolue par potentiomètre
  • Racleur de saleté intégré
  • Structure à trois chambres
  • Modèles redondantes
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

104 mm compact – longueur de mesure jusqu’à 7,8 m

GCA5

  • Longueur de mesure jusqu’à 7,8 m
  • Taille de 104 mm
  • Détection de position magnétique sans contact sans usure
  • Racleur de saleté intégré
  • Structure à trois chambres
  • Capteur d'inclinaison intégré
  • Une architecture à deux canaux pour des signaux indépendants et redondants
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

88 mm compact - longueur de mesure jusqu’à 4,7 m

GCA3

  • Longueur de mesure jusqu’à 4,7 m
  • Détection de position magnétique sans contact sans usure
  • Racleur de saleté intégré
  • Une architecture à deux canaux
  • Solution compacte
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

200 mm flexible – longueur de mesure jusqu’à 50 m

GCI50 / GCA50

  • Longueur de mesure jusqu’à 50 m
  • Taille de 200 mm
  • Combinaison flexible d’un mécanisme à câble avec un codeur
  • Grande linéarité jusqu’à 0,01 %
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

115 mm flexible – longueur de mesure jusqu’à 15 m

GCI15 / GCA15

  • Longueur de mesure jusqu’à 15 m
  • Taille de 115 mm
  • Combinaison flexible d’un mécanisme à câble avec un codeur
  • Grande linéarité jusqu’à 0,01 %
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

96 mm flexible – longueur de mesure jusqu’à 3 m

GCI4 / GCA4

  • Longueur de mesure jusqu’à 3 m
  • Taille de 96 mm
  • Combinaison flexible d’un mécanisme à câble avec un codeur
  • Grande linéarité jusqu’à 0,01 %
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

60 mm flexible – longueur de mesure jusqu’à 2,4 m

GCI2 / GCA2

  • Longueur de mesure jusqu’à 2,4 m
  • Taille de 60 mm
  • Combinaison flexible d’un mécanisme à câble avec un codeur
  • Grande linéarité jusqu’à 0,01 %
Au produit

Vos avantages
  • Mesure de trajectoire linéaire simple et sûre
    • Montage rapide et flexible, résolution et linéarité optimales
  • Solution pour la mesure simultanée de la longueur et de l'angle de la flèche de grue
    • Transducteur à câble avec capteur d'inclinaison intégré. Deux tâches de mesure - un seul appareil   
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits compacts ou flexibles, tailles de 60 ... 200 mm, longueur de mesure de 1,5 ... 50 m
  • Pour chaque application le produit approprié
    • Détection magnétique sans usure pour une robustesse et et une durée de vie optimales, détection optique précise pour une précision maximale
  • Grande variété d’interfaces pour toutes les commandes usuelles
    • Analogique, SSI, CANopen, J1939, interface bus de terrain et Ethernet, signaux incrémentaux HTL et TTL
  • Prise en charge d’applications relatives à la sécurité
    • Variantes avec version à 2 canaux, balayage redondant et sortie de signal redondante
  • Robustesse et longue durée de vie même dans des conditions extrêmes en extérieur
    • Joint racleur intégré, structure à trois chambres, détection magnétique sans usure

Applications

Mesure de trajectoire linéaire simple et fiable pour applications industrielles de tous types, par exemple pour: 

  • Machines de travail mobiles
  • Plateformes de travail mobiles
  • Grues mobiles
  • Chariot télescopique
  • Véhicules utilitaires
  • Plateformes de levage, transpalettes et tables ciseaux
  • Tables de positionnement linéaire
  • Équipement médical
  • Tables de positionnement des patients
  • Engins de levage
  • Installations de grue, de forage et d’excavation
  • Systèmes de transport
  • Equipements de manutention
  • Chariot élévateur
  • Véhicules guidés automatiques
  • Transstockeurs

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs

Au sommet