Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de température pour applications hygiéniques

  • 3-A Sanitary Standards, conformité FDA, certification EHEDG
  • Mesure de température rapide et efficace
  • Fonctionnement intuitif et mise en place aisée du process
  • Compatible SEP sans restriction
  • Résistant à tous les fluides de nettoyage NEP classiques
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de température pour applications industrielles

  • Robuste, extrêmement fiable et longue durée de vie
  • Économie de coûts grâce à des conceptions standard
  • Large gamme de raccords process
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de mesure de température – Composants pour solutions individuelles

  • Transmetteur de mesure programmable (transmetteur) pour RTD, T/C, Ohm, mA et mV
  • 4 à 20 mA avec interface HART en option
  • Composants pour fabricants de capteurs OEM
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Des solutions adaptées à vos exigences
    • Variantes de produits spécialement adaptées aux applications hygiéniques, industrielles et OEM
    • Large gamme de raccords process, adaptateurs et accessoires
    • Profondeur d’immersion configurable
    • Possibilité de choisir la technologie de mesure et le signal de sortie (passif, analogique, numérique)
  • Sécurité des process pour un fonctionnement efficace
    • Design hygiénique certifié, boîtier en acier inoxydable robuste
    • Extrêmement fiable et longue durée de vie
    • Fonctionnement simple minimisant les erreurs
  • Hausse de productivité grâce aux résultats de mesure rapides et fiables
    • Temps de réaction rapides
    • Éléments de capteurs (Pt100) disponibles dans différentes classes de précisions
  • Autosurveillance et redondance
    • Double sonde de température
  • Les données numériques de capteur, une valeur ajoutée
    • Mise en service facile et rapide
    • Solutions dotées de IO-Link Dual Channel pour un maximum de flexibilité dans le process
    • Données supplémentaires grâce à la connexion numérique du détecteur

Applications
  • Surveillance et régulation de la température dans des process hygiéniques tels que NEP/SEP
  • Surveillance et régulation de température pour les process utilisant du gaz ou des fluides dans la construction d’appareils et de machines et dans l’industrie des process
  • Applications avec différents raccords process par ex. pour les systèmes de conduites, de chauffage, de refroidissement et hydrauliques ainsi que dans les réservoirs et les cuves de traitement
  • Détection de la température de la pièce ou ambiante dans les espaces intérieurs ou extérieurs

 


Technologie

Téléchargements


Au sommet