Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤80 mA (24 VDC)
Interface
  • BiSS C Certified
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Précision absolue
  • ±0,03 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Signaux d'entrée
  • BiSS horloge (MA)
  • Entrée du zéro
  • Sens de comptage
Etage de sortie
  • BiSS: Linedriver RS422
Signaux de sortie
  • BiSS Data (SLO)
Fréquence d'horloge
  • 80…10000 kHz
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Listing UL: E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54 (côté bride)
  • IP 65 (côté du boîtier)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm
Jeu axe moteur admissible
  • ± 0,2 mm (axial offset)
  • ≤ 0,1 mm (radial offset)
  • ≤ 0,1 mm (rotondité)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Poids
  • 400 g
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points, CCW

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6

Numéro d'article: 11067367

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4

Numéro d'article: 11113210

  • Bras de couple universel pour trou de montage cercle 63...94 mm
  • 30° alignements flexibles
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4

Numéro d'article: 11124300

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Clip cage de ventilateur 8 mm

Numéro d'article: 11106627

  • Montage du codeur sur la grille du ventilateur
  • Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
  • Pour une installation rapide et facile
  • Température d'utilisation -40…+85 °C
  • Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 6.6)
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 12 mm
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M3
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730156

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M4
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M4

Numéro d'article: 11730157

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø73 mm / M3
Cercle de trous ø73 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730158

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø73 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 207)
Fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11721627

  • Pour les applications de haute dynamique.
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m

Numéro d'article: 11095302

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 1 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m

Numéro d'article: 11100408

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m

Numéro d'article: 11100430

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 5 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m

Numéro d'article: 11100431

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)

Au sommet