Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Câbles / connecteurs
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431
Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
Matériau de la gaine extérieure PVC
Code couleur selon DIN 47100
Certification UL/CSA
Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)