Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5...30 VDC
Courant de service typ.
  • 60 mA (5 VDC, sans charge)
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 170 ms après mise tension
Interface
  • SSI
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment d'inertie
  • 15,38 gcm²
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 170 g
Raccordement
  • Câble 2 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
CAD
EPLAN

Au sommet