Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – bride synchro

MAGRES EAM360-SW

  • Axe sortant 6 mm avec bride synchro
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – axe creux non traversant

MAGRES EAM360-B

  • Axe creux de 10 à 15 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – Codeurs à aimant central sans roulemnent

MAGRES EAM360-K

  • Diamètre de perçage de 6 à 12 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Signaux incrémentaux additionnelles en SSI & CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Video "Précision robuste"
 

Les codeurs MAGRES EAM sont spécialement destinés à des applications extérieures dans un environnement difficile. Comme par exemple, pour déterminer la position de la flèche d'une grue mobile. L'utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à PLd est possible grâce au Firmware conforme à la norme ISO 13849.


Vos avantages
  • Fonctionnement fiable en environnement difficile et temps d’arrêt réduits
    • Détection magnétique robuste, Firmware conforme ISO 13849, résistance aux chocs jusqu’à 500 g
  • Positionnement précis, construction renforcée
    • Précision angulaire jusqu’à ±0,15°
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits, toutes les versions courantes d’axes, de brides et de connectiques, toutes les interfaces pour bus de terrain
  • Excellent rapport qualité-prix
    • Nombre réduit de composants, grande modularité de la gamme

Applications

Mesure précise et robuste de la position et de la vitesse de rotation

  • Machines d’emballage
  • Technique médicale
  • Systèmes de montage et de manutention
  • Transformation du bois, du plastique et du métal
  • Fabrication et transformation du papier
  • Construction de machines textiles
  • Industrie des ascenseurs

Téléchargements

Au sommet