Gamme produits
The selected altAttribute does not exist!

Débitmètre électromagnétique pour applications hygiéniques

CombiFlow PF75H

  • Mesure du volume et de la vitesse
  • Précision jusqu’à 0,2 %
  • Pour des fluides d’une conductivité > 5 µS/cm
  • Aucune perte d’énergie grâce à un tube de mesure sans étranglement
  • Normes sanitaires 3-A, conformité FDA
  • Divers raccords process, revêtements diamètres de tube DN 3... 100
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Débitmètre électromagnétique pour applications industrielles

CombiFlow PF75S

  • Mesure du volume et de la vitesse
  • Précision jusqu’à 0,5 %
  • Pour des fluides d’une conductivité > 5 µS/cm
  • Aucune perte d’énergie grâce à un tube de mesure sans étranglement
  • Particulièrement robuste et résistant aux chocs thermiques
  • Divers raccords process, revêtements et diamètres de tube DN 25 ... 250
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Débitmètre électromagnétique compact pour applications industrielles

PF55S

  • Mesure du débit volumétrique, de la vitesse et de la température
  • Précision jusqu’à 1,0 %
  • Pour des fluides d’une conductivité > 50 µS/cm
  • Compact, robuste et résistant aux chocs thermiques
  • Divers raccords process, revêtements et diamètres de tube DN 10... 50
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Débitmètre électromagnétique à immersion pour les diamètres de conduites jusqu'à DN2000

PFM43

  • Mesure du débit volumétrique et de la vitesse
  • Large champ d'application : applications haute pression jusqu'à 100 bar 
  • Précision jusqu’à 2 %
  • Pour des fluides d'une conductivité >20 uS/cm
  • Un seul capteur pour des tailles de conduites de DN80 à DN2000
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Logiciel d’exploitation BCP

Le débitmètre se configure via le logiciel d’exploitation et de commande Baumer Control Panel (BCP). Le logiciel permet d’accéder aisément à toutes les fonctions programmables du débitmètre. Un câble mini USB est nécessaire pour raccorder l’appareil au PC. Pour en savoir plus sur les aspects à prendre en compte avant la configuration et sur la structure du logiciel, cliquez ici.


Points forts
Pourquoi une mesure volumétrique avec Baumer ? Maîtrisez les coûts !

Les débitmètres électromagnétiques Baumer sont la solution pour une surveillance et un contrôle efficaces des process. Optimisation des process tels que le dosage exact des fluides grâce à des résultats de mesure très précis, fiables et reproductibles. Les ressources sont ainsi idéalement utilisées. De plus, les capteurs Baumer garantissent un fonctionnement de la mesure de débit sans perte d’énergie dans l’installation, car les tubes de mesure de haute précision n’entraînent aucune perte de pression.

Équilibrage de haute précision. Aucune perte de pression. Dosage exact. Économie des ressources et des coûts.


Vos avantages
The selected altAttribute does not exist!
  • Utilisation optimale des ressources grâce à des performances stables jusqu’à 0,2 % de précision
    • Le champ magnétique est optimisé pour chaque diamètre de tube de mesure grâce à des bobines à air sans noyau spécifiquement conçues à cet effet.
    • Temps de commutation rapides et sensibles.
    • Stabilité de la performance sur l’intégralité de la plage de mesure, indépendamment des influences de la température.
  • Aucune perte d’énergie
    • La grande performance du débitmètre et du tube de mesure sans étranglement ni éléments encastrés permettent d’utiliser l’intégralité du diamètre de la conduite sans perte de pression.
  • Affichage CombiView – toutes les informations d’un seul coup d’œil
    • Surveillance simple des process : informations aisément lisibles à distance, commande tactile directe et affichage de l’état des process par alternance des couleurs d’arrière-plan.
    • Commande uniforme de toute la gamme de produits CombiSeries pour la mesure de température, pression, conductivité et débit.
  • Stabilité élevée des process à long terme
    • Absence de pièce amovible, favorisant une réduction des frais de maintenance.
    • La bobine à air sans noyau génère un champ magnétique stable à long terme, insensible aux variations de température ou influences extérieures.
    • Pour chaque process, il existe des revêtements spécialement adaptés.
    • Revêtements offrant une résistance thermique et au vide.
  • Facile à installer et à utiliser
    • Mise en service rapide.
    • Paramétrage via USB.
    • Logiciel BCP téléchargeable gratuitement.
    • Plusieurs valeurs mesurées avec un seul capteur.
    • Etalonnage en usine. Aucun réétalonnage requis.
  • Sécurité alimentaire et hygiène (PF75H)
    • Versions avec normes sanitaires 3-A, conformité FDA.
    • Design conforme aux usages alimentaire et pharmaceutique avec revêtement PTFE et PFA du tube de mesure pour un nettoyage sécurisé sans adhérence de salissures.
    • Nettoyage rapide et sans résidu du point de mesure (apte au raclage, compatibilité SEP et NEP).
  • Configuration et utilisation flexibles
    • Tous les raccords process courants pour process industriels et hygiéniques, revêtements adaptés à l’utilisation et plage de diamètres de DN 3 à DN 250.

Applications

Technologie

Logiciel
Logiciel

Téléchargements


Au sommet