Prise en main
Avant la configuration, quels sont les aspects à prendre en compte ?
The selected altAttribute does not exist!

1. Raccorder le débitmètre au PC via un connecteur USB.

2. Installer le logiciel BCP et tous les pilotes sur le PC. Pour cette raison, le PC requiert une connexion Internet. Le logiciel BCP est disponible sur le site www.baumer.com dans la rubrique Téléchargements du produit.

3. Le débitmètre doit être raccordé à l’électricité.

4. L’installation du logiciel requiert une connexion au PC en tant qu’administrateur


Vue d’ensemble du logiciel BCP
The selected altAttribute does not exist!

Le logiciel BCP se divise en trois zones de commandes :

1. Zone de commandes pour fonctions spécifiques

2. Zone de commandes pour invite de commandes

3. Écran de visualisation et menu

Pour en savoir plus sur les zones de commandes, se reporter au mode d’emploi.


Menu de démarrage rapide

Le menu de démarrage rapide permet un accès direct à certaines des fonctions les plus fréquemment utilisées. Le paramétrage du débitmètre sur l’application gagne ainsi en rapidité et efficacité. Par ailleurs, le menu principal est disponible avec l’ensemble des fonctions. Six niveaux d’accès groupés permettent d’accéder aux fonctions et menus du débitmètre. Chaque niveau d’accès est protégé par un code différent. Ces codes figurent dans le mode d’emploi. L’ouverture du menu de démarrage ou du menu principal requiert la saisie d'un code d’accès. Selon le code d’accès, seuls certains menus ou fonctions sont disponibles. Les menus et les fonctions de niveaux d’accès supérieurs sont grisés ou ne sont pas affichés.


Téléchargements
Logiciel

Au sommet