16 mars 2018
Les fluides agressifs tels que les vapeurs ou les produits de nettoyage peuvent endommager la face avant des détecteurs à ultrasons, ce qu'on appelle le détecteur, et entraver ainsi son fonctionnement. Les nouveaux capteurs miniatures UNAR / URAR 12, chimiquement robustes, sont parfaitement adaptés à de tels environnements grâce à un revêtement en parylène ultrafin et breveté sur la face avant et à un boîtier entièrement métallique en acier inoxydable. Les détecteurs compacts complètent la gamme Baumer déjà existante de détecteurs chimiquement robustes et sont disponibles en tant que détecteurs de proximité, barrières de réflexion et capteurs de distance. Les applications possibles sont, par exemple, la mesure de niveau des peintures et vernis dans l'industrie graphique ou la mesure de niveau dans des réservoirs sous pression ou des récipients de laboratoire compacts dans l'industrie pharmaceutique. Grâce à des temps de réponse très courts de moins de 6 ms, à un faisceau sonore étroit et au matériau conforme FDA, ils sont également adaptés à des applications rapides telles que la détection de présence de bouteilles dans les embouteilleurs de l'industrie agroalimentaire. Contrairement aux détecteurs à ultrasons avec capuchons métalliques, les détecteurs avec revêtement en parylène peuvent être montés très facilement et sans aide supplémentaire.
Ultrasonic miniature sensors with patented coating for level measurement with aggressive media
Image