4 mars 2025
Grâce à une conception entièrement nouvelle pour la mesure de distance laser, Baumer atteint des niveaux de performance jusqu'ici inégalés dans cette catégorie. Avec ses performances de mesure exceptionnelles dans un boîtier compact, le nouveau capteur de distance laser Haute Performance OM60 place la barre de la précision un peu plus haut : écart de linéarité maximal de ±3 μm et répétabilité exceptionnelle de 0,12 μm.
Stabilité en température maximale
Le nouveau design du capteur permet non seulement d'obtenir des valeurs de mesure extrêmement précises, même sur des surfaces difficiles à détecter, mais aussi une stabilité thermique maximale. Ainsi, OM60 est l'un des capteurs de distance laser les plus fiables de sa catégorie. Les champs d'application typiques sont le contrôle de position, la mesure d'épaisseur et le contrôle qualité, qui exigent une précision maximale dans la mesure de distance. OM60 est donc idéal pour les tâches exigeantes dans des secteurs industriels tels que l'automobile, la fabrication électronique et la robotique.
OM60 ne pose pas seulement des jalons grâce à ses caractéristiques de performance uniques. Il se distingue également au niveau de l'utilisation et de la mise en service grâce à un paramétrage intuitif avec Baumer Sensor Suite ainsi qu'une intégration rapide via les interfaces IO-Link ou Modbus RTU.
Avec OM60, le spécialiste des détecteurs Baumer montre une fois de plus sa force d'innovation axée sur l'utilisateur dans le domaine des capteurs optiques. Le nouveau produit complète idéalement la gamme Baumer de capteurs laser de distance avec un modèle performant en design compact.
Pour en savoir plus : www.baumer.com/OM60
Le capteur de distance laser le plus précis de sa catégorie : nouveau OM60 Baumer