Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Portée Tw
  • 50 mm -3 mm / +5 mm
Indication encrassement / réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Diamètre du faisceau
  • 2 mm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Source lumineuse
Source lumineuse
  • LED Pin-Point, pulsée
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 20 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, seulement alimentation
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 4 mm
Hauteur / Longueur
  • 44,8 mm
Profondeur
  • 6,2 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 65
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10163196
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10163196

  • Matériau: Acier nickelé
The selected altAttribute does not exist! 10163299
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10163299

  • Matériau: Aluminium

Au sommet