Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Pour espaces réduits

O300

  • Largeur 12,9 mm
  • Temps d’activation courts < 0,1 ms 
  • Variantes à faisceau point ou linéaire
  • Sept principes de détection différents
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Grandes portées

O500

  • Portées jusqu'à 25 m
  • Largeur compacte de 18 mm
  • Temps d’activation courts < 0,25 ms 
  • Sept principes de détection différents
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link

O300/O500

  • Compatibles Industrie 4.0 et IIoT
  • Possibilités de configuration élargies
  • Paramétrage automatisé pour changements de format rapides
  • Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires
  • Mesure de distance avec IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détection d’objets transparents

O300/O500

  • Détection d’objets transparents de toute forme ou structure
  • Temps d'activation courts < 0,25 ms
  • Avec 1 m de portée sans réflecteur (SmartReflect)
  • Barrières lumineuses réflexes jusqu’à 7 m de portée
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Robuste design washdown

O300/O500

  • Boîtier en inox IP 69K
  • Étanche à long terme grâce à proTect+
  • Résistance aux produits chimiques – certifié Ecolab
  • Compatible IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Design hygiénique

O300/O500

  • Solutions de detection robustes pour l’industrie agro-alimentair
  • Basé sur EHEDG, FDA, certifiés Ecolab
  • Boîtier en inox IP 69K
  • Étanches à long terme grâce à proTect+
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéos / Tutorials
         

Vos avantages
The selected altAttribute does not exist!
  • Avec 2 500 variantes de détecteurs La solution simple et adéquate pour votre application
    • 4 sources lumineuses : LED standard, LED PinPoint Baumer, LED infrarouge ou laser à faisceau précis de 0,1 mm
    • Deux tailles de boîtier
    • Sept principes de détection
    • Détecteurs en inox ou plastique au design hygiénique et washdown
    • Détection d’objets transparents jusqu’à un mètre sans réflecteur
  • Sécurité process grâce à des réserves de puissance étendues
    • Processeurs ALINE CMOS Opto-ASIC performants
    • Technologie de mesure optique sophistiquée
    • Valeurs MTTF élevées et algorithmes d’évaluation intelligents
    • Temps d’activation rapides < 0,1 ms pour les applications rapides
  • Installation et utilisation aisées
    • Boîtier standardisé au design OneBox
    • Faisceau lumineux orienté qTarget
    • Procédé d’apprentissage sûr et sans usure qTeach ou 1-Step
  • Compatibles Industrie 4.0 et IIoT
    • Interface IO-Link pour de plus amples possibilités de configuration
    • Paramétrage automatisé
    • Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires

Applications

Technologie
The selected altAttribute does not exist!

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet