Capteurs de vision VeriSens

Lors du déversement du convoyeur oscillant, la fiabilité du contrôle de la pièce repose sur la longueur et l’orientation de celle-ci. Le capteur de vision VeriSens déroute les pièces mal positionnées très en amont, pour assurer un flux de processus sûr et éviter les périodes d’arrêt.

Sécurité maximale des process

  • Le processeur FEX calcule les contours en temps réel.
  • Suivi de position automatique FEXLoc pour une détection fiable des variations de position de l’objet et des parties oscillantes
  • Jusqu’à 144 points de contrôle par seconde

Rentabilité

  • VeriSens Application Suite – paramétrage simple, convivial et rapide de l’ensemble des capteurs de vision VeriSens
  • Interface web VeriSens – interface utilisateur configurable pour une adaptation rapide en cours d’exploitation
  • Signal Flash Sync, pour synchroniser les voyants avec les contrôles par flash
  • Optique et éclairage intégrés
  • I/O numérique pour le pilotage direct des signaux de position

Longévité

  • Boîtier métallique robuste IP 67
  • Boîtier en acier inoxydable IP 69K disponible pour les applications médicales

Activation du déclenchement par le capteur de vision

L’activation du déclenchement par capteur de vision VeriSensrequiert une détection fiable de l’objet au moment du déversement par le convoyeur oscillant. Baumer propose pour cela un portefeuille complet de technologies variées – adaptées à chaque configuration de montage et conditions extérieures.


Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet