Fourches optiques

Différentes sources de lumière assorties de diverses tailles de spot assurent une fiabilité parfaite de la détection également pour les plus petites pièces. Différentes largeurs de fourches allant de 20 à 120 mm sont disponibles.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_600x338.jpg

Mise en service simple et rapide

  • Aucun alignement nécessaire de l’émetteur et du récepteur

Détection sûre des objets, même dans des conditions sévères

  • Détection des objets indépendante de la couleur ou de la surface
  • Versions laser pour les pièces de petite taille dans un rayon de 1/100 mm
  • Protection élevée contre les lumières parasites
  • Boîtier en métal robuste et électronique surmoulée pour une utilisation durable avec vibrations

Haute efficacité de l’installation

  • Détection de pièces en déplacement rapide grâce à des temps de réponse jusqu’à 0,125 ms
  • Haute précision de la reproductibilité

Fibres et amplificateurs de fibres

Les fibres optiques conviennent aux aménagements particulièrement exigus ou étroits.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Optical_600x338.jpg

Utilisation pour les aménagements étroits ou difficiles d’accès

  • Têtes de détection compactes et légères de forme cylindrique ou parallélépipédique
  • Petits spots lumineux de 0,1 mm

Pour les conditions environnementales particulièrement sévères – détecteurs extrêmement robustes et résistant à la chaleur et aux produits chimiques

  • Enveloppe en PTFE protégeant des fluides corrosifs
  • Températures ambiantes de −60 ... +350 °C
  • Gaine robuste en plastique ou en métal

Installation et mise en service simples

  • Réglage rapide par Teach-in ou potentiomètre

Détecteurs de proximité inductifs

Le vaste portefeuille de détecteurs inductifs proposés par Baumer se démarque en particulier par la taille réduite à l’extrême de ses détecteurs dotés d’une électronique d’évaluation intégrée complète et d’une large portée de détection. L’intégration simple et précise est garantie.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Inductive_600x338.jpg

Détection des pièces extrêmement fiable et intégration simple

  • Portée augmentée même pour les détecteurs miniatures

La meilleure solution pour chaque application

  • Grand choix de produits

Réduction des erreurs de déclenchement lors du montage à proximité des entraînements

  • Résistance CEM élevée



Signal fiable, même en cas de conditions instables

  • Grande plage de températures

Longévité des capteurs

  • Qualité élevée (fabrication suisse)
  • Electronique surmoulée
  • Faible écart entre les séries

 


Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet