Codeurs incrémentaux

En cas d’utilisation de bandes de manutention, p. ex. en lien avec les applications pick & place, les process de pilotage nécessitent la vitesse effective de la bande.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_600x338.jpg

Longévité même dans des environnements difficiles

  • Conception robuste – résistance aux vibrations et aux chocs testés (DIN EN 60068)

Mise en service simple et rapide

  • Paramétrage du déclenchement via le commutateur
  • Coûts d’installation minimisés grâce à la présence de 16 préconfigurations paramétrées en usine

Souplesse maximale et réduction de la diversité des versions

  • Gamme de réglages de 100 ... 25000

Adaptation parfaite aux bandes de manutention

  • Ajustement de la pression de ressort

Solution gain de place également en cas de retrofit

  • Conception compacte (boîtier de 40 mm)
Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Control_EIL_600x338.jpg

Parfaitement adaptés à vos besoins et stocks réduits

  • Conception produit modulaire

Diversité des pièces réduite dans le stock

  • Version programmable

Adaptation parfaite à l’application

  • Vaste sélection d’accessoires

Fiables, également en conditions difficiles

  • Mécanique robuste

Qualité du signal excellente

  • Mesure optique ultra précise

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet