Les détecteurs optiques SmartReflect de Baumer conviennent au contrôle du niveau fiable à l’intérieur du bol vibrant. Grâce à leur conception et au traitement du signal intelligent, ils détectent avec fiabilité et sans contact les objets, peu importe leur couleur ou leur forme.
Un large spectre de performances grâce à des détecteurs efficaces
Sécurité du déclenchement même en cas de pièce très réfléchissantes
Forte résistance aux salissures
Installation et mise en service simples
L’apprentissage est réalisé au niveau du fond du réservoir. Au passage d’une pièce devant le rayon lumineux, le processus d’ouverture se déclenche
Paramétrage automatique par IO-Link
Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach® permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation. Réglage également par potentiomètre.
Le capteur push / pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit la le nombre de détecteurs en stock
Modularité de la conception des machines
OneBox Design de Baumer permet d’interchanger simplement les détecteurs optiques et à ultrasons des gammes U500 et O500 grâce à leur boîtier identique
Les détecteurs à ultrasons repèrent les pièces dans le réservoir, quelles que soient leur couleur et leurs propriétés de transparence. La conception de l’angle d’émission permet ainsi une détection fiable du niveau, également en cas de pièces agrégées, comme les chevilles ou les rivets. Des versions avec une ou deux sorties seuils, ou une sortie de mesure analogique, sont disponibles.
Sécurité des process élevée en cas de large spectre de pièces
Quelles que soient la couleur, la brillance ou la transparence de l’objet
Résistant à la poussière, à la saleté et à l’humidité
U500 et UR18 exceptionnellement résistants aux sollicitations chimiques et mécaniques grâce au boîtier hermétiquement étanche abritant les éléments du détecteur
Ajustement du détecteur en fonction des propriétés de l’objet grâce au paramétrage IO-Link
Modularité de la conception des machines
La forme cylindrique ou parallélépipédique permet un montage adapté à chaque configuration
Détecteurs miniatures pour un encombrement minimal
L’absence quasi totale d’angles morts permet des mesures presque jusqu’à la surface du détecteur
Installation et mise en service simples
Paramétrage automatique par IO-Link
Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock
Baumer propose un portefeuille de détecteurs de proximité inductifs extrêmement vaste. Avec leur boîtier métallique robuste et leur électronique entièrement surmoulée, les capteurs inductifs assurent une grande solidité et sécurité des process, même en cas de vibrations.
Une sécurité des process élevée également dans les environnements sévères
Haute fidélité de reproduction et point d’enclenchement précis
Électronique surmoulée, donc insensible aux vibrations
Boîtier métallique robuste
Couleur de l’objet indifférente
Haute stabilité à la dérive de température et excellentes propriétés CEM
Modularité de la conception des machines
Le large choix de dimensions et de formes permet un montage adapté à chaque configuration
Le détecteur inductif IFFM20 avec une portée de détection extrêmement précise convient parfaitement à la détection fiable du niveau de pièces métalliques à l’intérieur du bol vibrant en plastique.
Montage discret à l’arrière
Détection respectueuse des pièces, sans contact
Accès libre depuis la partie supérieure sans raccordement gênant
Encombrement minimal grâce à une conception extra-plate et compacte
Sécurité des process élevée
Détection sûre des pièces métalliques telles que les rondelles ou les écrous via les tapis en matière plastique grace à une portée de détection précise jusqu’à 8 mm
Boîtier en métal avec électronique surmoulée pour une robustesse maximum en particulier en cas de vibrations
Haute fidélité de reproduction et point d’enclenchement précis
Haute stabilité de température et excellentes propriétés CEM