La sécurité alimentaire est aussi une priorité pour le contrôle du process dans le réservoir des machines. Grâce aux raccords process affleurants hygiéniques, nous garantissons une facilité de nettoyage et une réduction de la durée du nettoyage.


Contrôle de la pression dans le réservoir de la machine

Technologie piezorésistive pour la mesure de la pression absolue, de la pression relative et du vide
Fiabilité grâce au design
  • Process efficace grâce à la précision élevée et à la stabilité à long terme
  • Adaptée aux process exigeants avec des changements de température fréquents
  • L’élément de détecteur robuste assure la disponibilité de la machine même en cas de pics de pression
Produits

Contrôle de la concentration

Mesure inductive de la conductivité pour le contrôle de la propreté
Sécurité alimentaire élevée
  • La détection de quantités minimes de résidus chimiques assure la qualité de la production
  • Compensation très rapide de la température
  • Design hygiénique certifié EHEDG et 3-A
Produits

Contrôle du niveau de remplissage dans le réservoir de la machine

Produits
Au sommet