Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Machines de formage, de remplissage et de scellage
Scellage transversal surveillance
Scellage transversal surveillance
Fonction No Gap, No Seal
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan pour la surveillance de la zone de scellage du film
Grâce à son intensité lumineuse élevée, ce capteur convient à tous les matériaux d’emballage translucides (sans couche d’aluminium).
La fonction No Gap, No Seal évite les arrêts imprévus et augmente la disponibilité de la machine.
Grande sécurité des process grâce à l’adaptation individuelle de la sensibilité au matériau d’emballage.
FZAM 30P5002
Energétique
300 … 1500 mm
Diode IR pulsée
PNP
potentiomètre, 15 tours
Câble 4-pôles, 2 m
65 °C
IP 65
FSE 050A1003
Barrière simple
-25 … 70 °C
Au sommet